Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Puede haber un contorneo significativo de humedad durante el lavado con tensión o una lluvia torrencial.  Un gran volumen de agua contaminada que fluye al costado de un aislante puede cubrir gran parte de la distancia de fuga. Esto sucede sobre todo en bujes grandes y aislantes de pines donde las aletas tienen poco espacio entre sí y tienen el mismo diámetro.

El contorneo de hielo ocurre cuando hay una abundante acumulación de nieve o hielo en las faldas aislantes. Cuando la temperatura comienza a elevarse por encima del punto de congelación, las gotas que se derriten inician una corriente de agua que puede provocar un contorneo.

La aleta de refuerzo detiene las extensas cascadas de agua ligeramente contaminada. HVBS enfría, comprime y extingue las descargas que fluyen entre él y el aislante de porcelana. También actúa como una cámara de soplado o tubo de expulsión para expulsar arcos de corriente pesada de su parte inferior.

En el diseño de la aleta de refuerzo, se utilizan materiales de alto voltaje superiores para su uso en exteriores. El polímero reforzado, sin trazabilidad, resistente a los rayos UV y de alta temperatura garantiza un rendimiento a largo plazo incluso en las condiciones ambientales más extremas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Compatible con todas las clases de voltaje
  • Diseñado para evitar la formación de hielo y los contorneos inducidos por la humedad abundante
  • Diseño personalizado
  • Con certificación RoHS y REACH
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío sin corriente

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Tapa

Características del cuerpo

  • Material del aislante  Porcelana, Vidrio

  • Color del producto  Rojo

  • Material primario del producto  Poliolefina reticulada

Dimensiones

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (mm) 615, 665, 835, 930, 980

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (in) 24.212, 26.181, 32.874, 36.614, 38.582

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (mm) 513 – 533, 431 – 451, 94 – 114, 297 – 317, 385 – 405, 140 – 160, 598 – 618, 547 – 567, 266 – 286, 326 – 346, 158 – 178

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (in) 20.2 – 20.9, 11.7 – 12.5, 21.5 – 22.3, 3.7 – 4.488, 10.5 – 11.3, 11.69 – 12.48, 5.511 – 6.299, 12.8 – 13.6, 6.2 – 7.0, 23.5 – 24.3, 16.968 – 17.755, 15.157 – 15.944

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Subestación

  • Equipo compatible  Bujes/aisladores

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HVBS

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos