Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Vida útil
Ilimitado
-
Técnica de instalación
De aplicación en frío, Contracción en frío
-
Estilo de blindaje para cable
Alambre de cobre
-
Longitud de conexión (mm)
232, 460, 765, 355, 276
-
Opciones de componentes de potencia
Terminal mecánico incluido (M12, conductor)
Características del empaquetado
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Interiores, Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
CENELEC HD 629.1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 40
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Europa, Medio Oriente y África
Otro
-
Instrucciones de instalación
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
19/33(36), 20.8/36(42), 6.35/11(12), ≤ 24
Características de la configuración
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
600 – 1000, 2 – 350, 2 - 4/0, 350 – 750, 750 – 2000, 1/0, 1250
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²)
150 – 400
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
32.4 – 48., 25.8 – 37.8, 43.2 – 64.0, 24.3 – 36.
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.95 – 1.41, 1.27 – 1.89, 1.7 – 2.52
-
Diámetro exterior de la funda (mm)
22 – 32, 26 – 39, 32 – 44, 41 – 52, 31 – 44, 35 – 44, 26 – 36, 35 – 48, 26 – 35, 36 – 41
-
Longitud (instalado) (mm)
656, 246, 657, 225, 274, 372, 457, 350, 270, 456, 292
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm)
7.7 – 15, 6.6 – 15, 11 – 21.6, 11.5 – 15, 5.6 – 12, 18.6 – 30.4, 11 – 19.2, 11. – 15
Características del cuerpo
-
Material aislante
XLPE/EPR
-
Número de aletas
1, 8, 5, 3
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-MVT