Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Conector macho y hembra

  • Sellable  No

  • Función principal de bloqueo  Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a componente | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22

  • Número de filas  1 | 2

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 90

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  A | AB

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .05 | .5

  • Ancho de terminal tab (in) .01 | .02 | .2

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2 | 5

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Tipo de alineación de conexión  1 llave | Con código

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF | PBT GF10

  • Distancia entre pines (mm) 1.27 | 3

  • Distancia entre pines (in) .05 | .118

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 4.94 | 10.05

  • Ancho de producto (in) .194 | .39

  • Distancia entre filas  2.75 mm [ .108 in ]

  • Altura del conector (mm) 4.67 | 4.93

  • Altura del conector (in) .183 | .19

  • Longitud del producto (mm) 9.68 | 10.05 | 12.22 | 13.49

  • Longitud del producto (in) .38 | .395 | .48 | .53

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  130 °C [ 266 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  A granel | Caja de cartón

  • Cantidad por empaque  7000 | 8000 | 11000 | 14000

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.