Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Rectangular

  • Cabezal mixto e híbrido  No

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de secciones  1

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal, Vertical

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22

  • Número de filas  1, 2

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Grosor de terminal tab (mm) .4

  • Ancho de terminal tab (mm) .5

  • Ancho de terminal tab  .5 mm [ .019 in ]

  • Tamaño de contacto  .5mm

  • Grosor de terminal tab (mm) .4

  • Grosor de terminal tab (in) .015, .016

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 1.27, 3

  • Distancia entre pines (in) .05, .118

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Operación/aplicación

  • Proceso de soldadura  Soldadura por reflujo

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB, UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  620

  • Método de empaque  Carrete, Cinta portadora y carrete

Otro

  • Número de interfaz  208-18038

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-N56-PPHAU222

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.