Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La señal eléctrica proveniente de la película piezoeléctrica se genera dentro de los electrodos de un condensador.  Es importante disponer de una entrada que controle la tasa de fuga de carga de manera adecuada para la aplicación. Conectar simplemente un elemento de película piezoeléctrica a la entrada de un osciloscopio generalmente crea un filtro de paso alto que elimina cualquier contenido de frecuencia baja de la señal piezoeléctrica original, lo que puede generar inconformidad o a una evaluación incorrecta del verdadero potencial del material. Esto ha llevado a TE a desarrollar un nuevo amplificador de laboratorio de película piezoeléctrica de bajo costo, específicamente dirigido a desarrolladores e ingenieros que exploran el material. Tanto quienes usen el equipo por primera vez como los profesionales experimentados se beneficiarán de la amplia gama de ajuste de sensibilidad en los modos de voltaje o carga y de la funcionalidad de los filtros de paso alto y bajo. 

VENTAJAS

  • Operación en modo de carga o voltaje
  • Entrada y salida BNC
  • Rango de sensibilidad de 0.01 a 1000 mV/pC en modo de carga
  • Resistencia de entrada de 1 M a 1 G, ganancia de -40 a 40 dB en modo de voltaje
  • Filtrado multipolar, de paso bajo y de paso alto, con frecuencias de -3 dB que van desde 0.1 Hz a 100 kHz
  • Funcionamiento por batería interna (2 x 9 V) o mediante fuente de alimentación externa de 24 V de CC 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor piezoeléctrico  Producto de interfaz electrónica

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PFS0015

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos