Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

CP es una etiqueta de poliéster transparente imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente. CP se puede utilizar como un sobrelaminado
para dar más protección a las etiquetas impresas de productos químicos,
disolventes, abrasión, calor y humedad. Se diseñó para placas
indicadoras, placas de identificación, etiquetas de equipos, placas de número de serie y
aplicaciones de etiquetado general que requieren una etiqueta
transparente de alta durabilidad.

Características y ventajas

  • Imprimible por transferencia térmica
  • Ideal para aplicaciones de etiquetado general
  • Apto para sobrelaminación
  • Excelente adherencia al metal, metal pintado, acero galvanizado y plástico
  • Resistente a productos químicos, disolventes, abrasión, calor y humedad
  • Ideal para utilizarse en placas indicadoras y placas de identificación
  • Apto para utilizarse como sobrelaminado

Rango de temperatura de funcionamiento

De -40 oC a 150 oC (-40 °F a 302 °F)

Grosor de la etiqueta

72 μm (0,0024 in)

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente

Especificaciones y aprobaciones

  • Método 215 de la norma MIL-STD-202
  • MIL-AA-59485, método de ensayo MIL-P-38477A

Hardware y software recomendados

Impresora: T200-IDENT/TE3112/TE3124
Cinta: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Para obtener más información

Ficha técnica: TTDS-083

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de etiqueta  Etiqueta para aplicaciones industriales, Etiquetas en blanco

Características del cuerpo

  • Color del producto  Transparente

  • Material primario del producto  Poliéster

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 16.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 63.5, 69.9, 76.2, 101.6

  • Ancho de producto (in) .65, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 2.75, 3, 4

  • Altura de producto (mm) 5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5

  • Altura de producto (in) .2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Número de etiquetas de lado a lado  1, 2, 3, 4, 5

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

  • Estilo de la etiqueta  Troquelado

  • Longitud del rollo de etiquetas (m) 23.75, 27.6, 28.57, 39.75, 42.33, 51.87, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 133.25, 143, 166.75

  • Longitud del rollo de etiquetas (ft) 77.91, 90.55, 93.73, 130.41, 138.87, 170.17, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 388.74, 437.17, 469.16, 547.08

  • Grosor de la etiqueta (Micron) 50, 72

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Rollo

  • Cantidad por empaque  1500, 2500, 5000, 10000, 25000

Otro

  • Tipo de material adhesivo de la etiqueta  Adhesivo acrílico permanente

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-T3437-C83997

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos