Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta
Etiquetas vacías y con sello de seguridad
Características del cuerpo
-
Color del producto
Plata metalizada mate
-
Material primario del producto
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
12.7, 16.5, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2
-
Ancho de producto (in)
.5, .65, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3
-
Altura de producto (mm)
5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 41.9, 50.8
-
Altura de producto (in)
.2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.65, 2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado
1, 2, 3, 4, 5
-
Estilo de la etiqueta
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas (m)
28.57, 31.73, 31.74, 39.7, 42.33, 52.06, 60.57, 63.5, 64.43, 87.3, 95.26, 113.75, 116.5, 127, 136.07, 142.85, 158.8
-
Longitud del rollo de etiquetas (ft)
93.73, 104.1, 104.13, 130.24, 138.87, 170.8, 198.72, 208.33, 211.38, 286.41, 312.53, 373.19, 382.21, 416.66, 446.42, 468.66, 520.99
-
Acabado de etiqueta
Mate
-
Grosor de la etiqueta (Micron)
86
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Rollo
-
Cantidad por empaque
1500, 2500, 5000, 10000, 25000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta
Adhesivo acrílico permanente
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-T3437-M989