Película de vinilo transparente imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente suministrado con un área imprimible en blanco que se sobrelamina con la parte transparente de la etiqueta para proteger el área impresa.
Material primario del producto:Vinilo transparente
Grosor de la etiqueta(Micron):100
Disponible en
Descripción General
El SBP es una película de vinilo transparente imprimible por transferencia térmica con un adhesivo acrílico permanente se suministra con un área imprimible en blanco, que se sobrelamina cuando se aplica con la parte transparente de la etiqueta. Esta característica de “autolaminación” protege el área impresa de la exposición al aceite, los disolventes, la humedad y abrasión. SBP tiene una excelente capacidad de adaptación a superficies redondas, irregulares y flexibles, lo que lo hace adecuado para identificar alambres y cables, en particular los cables encintados planos que se someten a flexiones repetidas.
Características y beneficios
Impresión por transferencia térmica
Reconocida por UL
Excelente adaptabilidad a superficies redondas, irregulares y flexibles
Resiste la exposición al aceite, disolventes y agua
Hay otros tamaños y colores disponibles a pedido
Fabricada con revestimiento ranurado para un fácil reconocimiento de la impresora
Autolaminación para obtener una forma sencilla y rentable de proteger la información impresa