Garantice el máximo rendimiento y eficiencia
El beneficio de servicio de fábrica o in situ se aplica tanto a las herramientas de mano y los conjuntos de matrices, los cabezales y conjuntos de matrices de engarce neumático como a las herramientas de mano hidráulicas, los cabezales de engarce y conjuntos de matrices CERTI-CRIMP. El servicio de reparación de herramientas de mano incluye recertificación, inspección visual, reparación de equipos y verificación de la presión de mango. En cualquier caso, hay una garantía de 90 días.
5,000
Se recomienda obtener la recertificación después de 5000 ciclos o seis meses
90
Garantía de 90 días en reparaciones
Reparación y certificación
- Recertificación para promover una calidad mejorada
- Recertificación recomendada después de seis meses o 5000 ciclos de engarce
- Inspección visual para verificar el funcionamiento de la herramienta o identificar piezas faltantes o dañadas
- Reparación de herramientas dañadas o defectuosas
- Comprobación de la presión del mango que se mide con un manómetro certificado y se ajusta a las especificaciones de diseño
- Garantía de 90 días en reparaciones
Servicios básicos de reparación
- Restaura la herramienta y la deja "como nueva".
- Incluye reemplazo de resortes, clips, pines, tornillos, etiquetas, limpieza, reajuste de la presión del mango y certificación.
- El tiempo de respuesta se reduce cuando se envía una orden de compra con la herramienta.
- Los conjuntos de matrices, las mordazas, los punzones, los nidos y los localizadores no están incluidos en estos precios y se cotizarán según sea necesario.