Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Cubrimos espacios pequeños con conectores de tablero a tablero (BtB) de paso fino y conectores con protección de interferencia electromagnética (EMI) de tablero a circuito impreso flexible (FPC). En este video se exploran los beneficios y aplicaciones clave para ambos tipos.
Título: Serie de conectores de tablero a tablero de paso fino
(En pantalla: Eric Himelright, Vicepresidente, Datos y dispositivos de Interconexión Interna, TE Connectivity)
Narración de Eric Himelright:
"Como líder innovador en conectividad, TE Connectivity se enorgullece en presentar la solución de conector de tablero a FPC de paso fino de 0,4 milímetros con protección EMI integrada.
Uno de los conectores de tablero a tablero de menor altura de perfil en el mercado, con la primera protección EMI integrada de la industria".
(En pantalla: Los conectores de tablero a tablero de menor altura en el mercado, con la primera protección EMI integrada de la industria)
"Esta solución permite a nuestros clientes ofrecer teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles inteligentes aún más delgados sin sacrificar siquiera las velocidades de datos más altas".
(En pantalla: La altura total de 0,9 mm equivale a 0,5 mm de altura de apilamiento del conector BTB)
"Simplemente imagínate, este nuevo producto, a menos de un milímetro de altura total, incluye un conector de receptáculo de 0,5 milímetros, un FPC estándar de 0,08 milímetros y una placa de refuerzo de 0,3 milímetros".
(En pantalla: conector de receptáculo de 0,52 mm | FPC de 0,08 mm | Placa de refuerzo de 0,3 mm)
"Creemos que el diseño único con capacidad de protección integrada les encantará a nuestros clientes. Reduce la altura general del perfil de sus dispositivos y agiliza su proceso interno de pruebas de fiabilidad. Algunas características importantes de este nuevo y emocionante producto incluyen:
(En pantalla: Una protección completa proporciona protección EMI)
Una protección completa que proporciona protección EMI, específicamente para la transmisión de datos de alta velocidad,
(En pantalla: Alineación de acoplamiento visible | Apareamiento y desapareamiento simples)
... alineación de apareamiento visible, que permite un apareamiento y desacoplamiento simples, y
(En pantalla: el clip de resorte proporciona una retención robusta y potente)
... un clip de resorte, que proporciona una retención robusta de la protección.
El nuevo conector de tablero a flex blindado con EMI es parte de nuestra línea completa de soluciones de conectores de tablero a tablero de paso fino.
Nuestro compromiso es producir conectores de alto rendimiento, alta fiabilidad, de tablero a tablero a FPC que permitan a nuestros clientes ofrecer algunos de los dispositivos de consumo más avanzados y delgados. Nuestro conector de tablero a tablero de paso de 0,4 milímetros existente tiene una estructura de cuerpo robusta para eliminar la rotura de la carcasa ...
(En pantalla: La estructura robusta del cuerpo elimina la rotura de la carcasa)
... y se fabrica en un entorno de producción altamente automatizado para garantizar una calidad constante. Nuestro nuevo conector de tablero a tablero de paso de 0,35 milímetros con un diseño de clavija de bloqueo...
(En pantalla: El mecanismo de bloqueo de clavija proporciona una fuerza de retención más intensa)
... proporciona una fuerza de retención más intensa que las alternativas de la industria. El paso más ajustado también permite tamaños de tablero aún más pequeños. La producción diaria de conectores proporciona productos de alta calidad y alta tecnología. Cada producto se ensambla cuidadosamente y se prueba rigurosamente para garantizar la fiabilidad de la industria".
(En pantalla: Eric Himelright, Vicepresidente, Datos y dispositivos de Interconexión Interna, TE Connectivity)
"No importa dónde se aplique el conector de tablero a tablero de paso fino: teléfonos inteligentes, tabletas o dispositivos portátiles, nos esforzamos por ofrecer la más alta calidad y el mejor rendimiento para usted. Somos TE Connectivity".
(En pantalla: Te.com | búsqueda de BTB de paso fino de TE)
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.