Informe técnico
Uso de interruptores de nivel de líquido para aplicaciones industriales
Obtenga más información sobre las ventajas y cualidades únicas de los interruptores de nivel de líquido en aplicaciones industriales, basados en la tecnología de interruptor de lengüeta altamente confiable.
Los interruptores de nivel de líquido son un caballo de batalla de la industria moderna. Simples, de alto rendimiento, bajo costo y de larga duración, realizan operaciones críticas en diversas aplicaciones industriales y químicas. Como su nombre lo indica, estos interruptores detectan niveles de líquido en tanques industriales y otras unidades.
Al hacerlo, mantienen las proporciones químicas en los productos mixtos, ayudan a proteger los equipos valiosos del sobrecalentamiento, ayudan a reducir los riesgos de incendio y ofrecen muchos otros beneficios.



Los interruptores de nivel de líquido se pueden encontrar en aplicaciones tales como:
- Tanques de combustible agrícola, lavadora a presión (nivel de combustible), generadores (nivel de combustible), cortadora de césped (nivel de combustible), turbina eólica (nivel de aceite de caja de engranajes), inyectores de aplicación química (campo de golf/agricultura) y tanques de almacenamiento a nivel químico agrícola.
Alimentos y bebidas
- Lavadoras de platos industriales, calentadores de alimentos, calentadores de agua caliente, cocinas de vapor y tanques de almacenamiento.
Inundación/entrada de agua/detección de eventos
- Proporcione alarmas en sótanos y lugares similares cuando se detecte agua.
HVAC
- Aire acondicionado condensado (nivel de agua), torres de enfriamiento (nivel de agua), enfriador (nivel de glicol) y calderas (nivel de agua).
Monitoreo del proceso de producción
- Mantenga la productividad al proporcionar una advertencia de bajo nivel para la recarga oportuna. Proporcione una acción efectiva de la bomba y control de llenado.
Agua y aguas residuales
- Tanques de almacenamiento de agua, sistemas de purificación de agua de tanques de aguas residuales, sistemas de filtración, máquinas industriales de limpieza de alfombras (depósito de agua), máquinas de fregado de pisos industriales (depósito de agua) y patines de bomba (protección de bombas).


Estudio de caso: Monitoreo de pozos petroleros
Una compañía de administración de pozos petroleros utiliza para monitorear de forma remota los niveles de pozos de petróleo de baja producción en dos estados. Mediante el uso de los interruptores, la compañía puede enviar camiones solo cuando los pozos están listos para ser vaciados, evitando viajes innecesarios. Además, la empresa puede monitorear los niveles para evitar que las bombas se sequen, evitando el daño de equipos costosos.

Echar un vistazo más profundo a la tecnología del interruptor de lengüeta Los interruptores de nivel de líquido son tan frecuentes en la industria porque se basan en una tecnología madura y altamente confiable: los interruptores de lengüeta. Estos dispositivos han existido durante décadas y continúan utilizándose en todas las aplicaciones debido a sus cualidades únicas, que incluyen:
- No requieren ninguna fuente de alimentación para facilitar la acción de conmutación, que se produce como resultado de la interacción de un imán permanente en el flotador en movimiento con el interruptor de lengüeta.
- Funcionan en sistemas que requieren salidas de nivel de señal específicas (es decir, voltaje o corriente) o como salidas de señal abiertas/cerradas.
- Se pueden utilizar en entornos de alta temperatura.
- Tienen un alto valor de aislamiento, lo que significa que el consumo de corriente es menor que un dispositivo electrónico de estado sólido, esencialmente "apagándolos". Esta cualidad los convierte en una buena opción para aplicaciones alimentadas por baterías.
- La naturaleza de histéresis del interruptor de lengüeta minimiza la turbulencia líquida.
- Se pueden utilizar en una variedad de contenedores, incluidos tanques presurizados.
- Los interruptores de lengüeta normalmente no tienen ningún problema para cumplir con los requisitos de capacidad electromagnética (EMC). Las pruebas a menudo se pueden minimizar o eliminar en función de la aplicación final.
- Proporcionan un rendimiento fiable en millones de ciclos.
De hecho, la demanda es tan grande, que los analistas predicen que el mercado de interruptores de lengüeta crecerá un 7.4 % entre 2019 y 2023, empujando un mercado de $1.49 mil millones a $2.3 mil millones en cuatro cortos años1). El apetito del mercado es impulsado primero por China, debido a su creciente inversión en innovación automotriz, seguido de Estados Unidos y Alemania2).



CASO PRÁCTICO: TANQUES DE ALIMENTACIÓN DE CALDERAS
El sensor horizontal de nivel de líquido de TE, modelo LS509-11, controla la bomba utilizada para mantener un nivel de agua preciso en los generadores de vapor. Esto evita el sobrecalentamiento del aparato debido a un nivel de agua insuficiente. El sensor está compuesto por sulfuro de polifenileno relleno de vidrio aprobado por el Esquema de Asesoramiento de Regulaciones del Agua (WRAS).
Por qué los interruptores de nivel de líquido TE son adecuados para sus aplicaciones industriales TE ofrece una amplia gama de casi 20 interruptores de nivel de líquido verticales y horizontales basados en la tecnología de interruptor de lengüeta que están disponibles en múltiples materiales y opciones de conmutación, montaje y cable. Entonces, ¿qué hace que los productos TE sean la mejor opción para sus diversas aplicaciones de la industria? Nuestros interruptores de nivel de líquido ofrecen las siguientes ventajas:
- Carcasas moldeadas: Obtén un sello completamente resistente al agua con nuestras carcasas moldeadas que eliminan las trayectorias de fuga. Con los interruptores de nivel de líquido TE, estás protegido de la corrosión potencial que podría afectar el rendimiento del producto.
- Entornos hostiles: Los productos TE pueden soportar temperaturas de -40 °C a 120 °C, lo que los hace adecuados para hervir agua o congelar líquidos. También funcionan en líquidos a presión, combustibles diésel y gasolinas, así como alcohol y ácidos.
- Larga vida útil: Los interruptores de nivel de líquido TE proporcionarán un rendimiento confiable durante más de 10 M ciclos.
- Múltiples opciones: Ofrecemos interruptores de montaje vertical y horizontal que están disponibles en diversos materiales y opciones de conmutación, montaje y cable para satisfacer los requisitos de su aplicación.
- Rango de entradas de potencia: Los interruptores de nivel de líquido TE pueden manejar altas cargas eléctricas de corriente alterna y directa, hasta un máximo de 100 voltios CC o 250 voltios CA.
- Ofertas de productos estándar y personalizados: Solicite directamente desde nuestro catálogo para obtener acceso rápido a productos estándar de alto rendimiento o personalice sus propias soluciones para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación.
- Certificaciones clave: Los interruptores de nivel de líquido TE están certificados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) para aplicaciones industriales y certificados ISO/TS 16949 para productos automotrices.
- Cantidades: Solicite la cantidad que necesita, desde 100 conmutadores personalizados hasta cientos de miles de conmutadores de catálogo estándar.
- Fácil instalación y servicio de campo: La instalación de los interruptores es simple. Simplemente oriente la marca de montaje en la orientación correcta y utilice una conexión roscada o push-in. Si las piezas comienzan a fallar cerca del final de su vida útil, se pueden quitar y reemplazar fácilmente.

- Experiencia y soluciones intersectoriales: TE ofrece experiencia en diseño y fabricación en sensores e interruptores en una serie de verticales, incluido el transporte automotriz, industrial y comercial y más.
- Reputación de marca de calidad: Los interruptores de nivel de líquido TE están diseñados por nuestra operación de fabricación de clase mundial, lo que significa que respaldamos la calidad, confiabilidad y rendimiento de cada producto.
- Escala global: TE diseña y fabrica en todo el mundo, lo que garantiza que tenga acceso regional a la experiencia, las capacidades de desarrollo y la producción global que necesita para administrar y escalar su negocio.
- Precio a rendimiento: Los productos TE son extremadamente competitivos en costos, debido a su precio y rendimiento extendido.

Conclusión
TE tiene la experiencia intersectorial, el conjunto de soluciones y la escala para ayudarlo a medida que desarrolla aplicaciones industriales y comerciales que requieren detección de nivel de líquido. Nuestros interruptores de nivel de líquido proporcionan la versatilidad, confiabilidad y rendimiento a largo plazo que necesita para monitorear y administrar aplicaciones críticas. Ya sea que necesite una solución personalizada o de productos básicos, TE puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos comerciales y técnicos con éxito. Visite TE para obtener más información sobre nuestros interruptores de nivel de líquido estándar y personalizados.


Información del producto del interruptor de nivel de líquido TE
Interruptores de nivel de líquido horizontales | Interruptores de nivel de líquido verticales | ||
Serie LS | Esta serie está disponible en una amplia gama de materiales, conmutación y opciones de ajuste. Con modelos UL y WRAS. | Serie VS | Con una amplia gama de materiales y opciones de conmutación, este interruptor también se puede instalar interna o externamente. |
Serie LCS | Sensor de montaje externo a presión con cable o conector integral. | Serie VCS | Esta serie de sensores compactos está disponible en una gama de plásticos apropiados para su uso en agua en ebullición y combustibles. |
Serie LDS | Esta serie tiene un diferencial cercano entre operación y liberación, para detectar pequeños cambios en el nivel de líquido. | Serie EVS | La gama extensa de sensores en plásticos, latón y acero inoxidable puede indicar hasta tres posiciones o niveles y tener hasta un metro de largo. |

Autores
Robert Cooper | Personal de R&D/Ingeniero de productos DVL, TE Connectivity
Gaddiel García | Gerente de Producto, TE Connectivity
John Pendleton | Gerente de Ingeniería de Desarrollo de Productos, TE Connectivity
REFERENCIA
- "Seguimiento del crecimiento del mercado global del interruptor de lengüeta magnética en 2019", Descripción del informe en línea, Thomas Insights, 4 de febrero de 2019, https://www.thomasnet.com/insights/tracking-the-growth-of-the-global-magnetic-reed-switch-market-in-2019/#register
- Ibíd.
Descargo de responsabilidad Los enlaces anteriores contienen más detalles sobre el tema. Son para su información adicional y han sido seleccionados cuidadosamente. Sin embargo y a pesar de un cuidadoso control de los contenidos, no asumimos ninguna responsabilidad por los contenidos de los enlaces externos. Los operadores de las páginas enlazadas son los únicos responsables del contenido de sus páginas.