QUIÉNES SOMOS

Las instalaciones de fabricación de DRI de TE Connectivity ubicadas en Long Island, Nueva York y Bangalore, India, están bien posicionadas para apoyar eficazmente las actividades en los mercados aeroespacial, militar, ferroviario y espacial. Con un personal de ingeniería, diseño y operaciones dedicado e innovador, basado en los conocimientos y experiencias de DEUTSCH en cuanto a relevadores, DRI tiene las capacidades para responder a las aplicaciones personalizadas más severas. El equipo se compromete a superar las expectativas de los clientes, a través de comunicaciones abiertas y un servicio profesional, y a ser proactivo para abordar las preocupaciones de los clientes y respaldar sus requisitos.

 DRI Relays
Separador de capítulos

RELEVADORES SIN ENCLAVAMIENTO

La marca DRI Relays de TE Connectivity ofrece una amplia gama de relevadores de alto rendimiento y herméticamente sellados sin enclavamiento para entornos hostiles. Un relevador electromecánico sin enclavamiento es un dispositivo de conmutación eléctrica. Su función corresponde a un interruptor mecánico, que se acciona eléctricamente. Las principales ventajas son el aislamiento eléctrico del sistema de accionamiento y el lado de carga, esta resistencia de aislamiento de los contactos abiertos, así como la baja resistencia de los contactos cerrados.

Características del producto

  • Calificados para: MIL-PRF-83536, MIL-PRF-6106
  • El diseño de fuerza equilibrada proporciona el beneficio de una presión de contacto consistentemente alta, un rebote reducido y menos arqueamiento, lo que lleva a una vida útil de contacto prolongada.
  • Hay una variedad de opciones de bobina disponibles que permiten el control de CA o CC.
  • Recinto soldado herméticamente sellado, no corrosivo
  • La cartera incluye dispositivos de 1 a 6 polos, de 5 a 50 amperios
  • Varias opciones de estilos de montaje y terminal
Separador de capítulos

RELEVADORES CON ENCLAVAMIENTO

La marca DRI Relays de TE ofrece una gama de relevadores de alto rendimiento y herméticamente sellados con enclavamiento para entornos difíciles. Un relevador electromecánico con enclavamiento es un dispositivo de conmutación eléctrica. Su función corresponde a un interruptor mecánico, que se acciona eléctricamente. Los relevadores con enclavamiento son tipos que permanecen en la última posición conmutada a la que fueron conducidos, sin requerir potencia continua para lograrlo.

Características del producto

  • Calificados para: MIL-PRF-83536/12, MIL-PRF-83536/13, MIL-PRF-83536/18, MIL-PRF-83536/19
  • El diseño de fuerza equilibrada proporciona el beneficio de una presión de contacto consistentemente alta, un rebote reducido y menos arqueamiento, lo que lleva a una vida útil de contacto prolongada.
  • Bobinas de 12 y 28 Vdc, supresión opcional
  • Recinto soldado herméticamente sellado, no corrosivo
  • La cartera incluye dispositivos de 2 y 4 polos, de 5 a 15 amperios
  • Varias opciones de estilos de montaje y terminal
Separador de capítulos

RELEVADORES TEMPORIZADORES

Calificados para MIL-PRF-83726, así como para los requisitos de sincronización personalizados, los relevadores temporizadores DRI Relays de TE Connectivity funcionan en los entornos más severos. Ofrecemos retardo de tiempo en el funcionamiento y retardo de tiempo en el desprendimiento con sincronización fija o ajustable para relevadores de 2 polos, 4 polos 10 amperios y 3 polos 25 amperios.

Características del producto

  • Calificados para: MIL-PRF-83726/28, MIL-PRF-83726/29, MIL-PRF-83726/30, MIL-PRF-83726/31, MIL-PRF-83726/35, MIL-PRF-83726/36
  • Retraso fijo en el funcionamiento, retraso fijo en el lanzamiento, retraso ajustable en el funcionamiento y retraso ajustable en el lanzamiento
  • Cumple o excede la descarga electrostática MIL-STD-1686, clase no sensible
  • Recinto soldado herméticamente sellado, no corrosivo
  • La cartera incluye dispositivos de 2 polos 10 amperios, 4 polos 10 amperios y 3 polos 25 amperios
  • Retardo de tiempo de 0,1 a 500 segundos (2 PDT, 10 A) y de 0,1 a 600 segundos (4 PDT, 10 A)
Separador de capítulos

ENCHUFES DE RELEVADOR

La marca DRI Relays de TE Connectivity ofrece enchufes de relevador diseñados y fabricados según MIL-DTL-12883 para complementar nuestros relevadores de alto rendimiento donde se requiere una instalación enchufada. También ofrecemos enchufes de bloqueo a presión, que han demostrado reducir drásticamente el tiempo de instalación y el hardware sin comprometer la confiabilidad y la calidad. Los enchufes de bloqueo a presión también están disponibles con un kit de adaptador para instalar con relevadores MIL-PRF-83536.

Características del producto

  • Calificados para MIL-DTL-12883
  • Versiones estándar, de bajo perfil, con cierre a presión y montaje sobre rieles
  • PCB y montaje en panel
  • Opciones de pernos de montaje fijos y con llave/pernos sueltos
  • Hardware de montaje y opciones de tamaño de contacto
Separador de capítulos

RELEVADORES PARA LA INDUSTRIA FERROVIARIA

Con una fuerte presencia en la industria ferroviaria durante décadas, la marca DRI Relays de TE ofrece una variedad de relevadores de alta confiabilidad con contactos de rotura estándar, mixtos y dobles. Estos son dispositivos sin enclavamiento, tipo H, diseñados y construidos según los estándares NF-F62-002. Nuestros relevadores para la industria ferroviaria están sellados herméticamente para soportar muchas de las demandas de la industria ferroviaria y se ofrecen en varias configuraciones y tamaños de paquetes.

Características del producto

  • Dispositivos sin enclavamiento, tipo H, diseñados y construidos según los estándares NF-F62-002.
  • Recinto soldado herméticamente sellado, no corrosivo
  • Tablero PCB de panel de relé y soluciones de pin a pin
  • Conmutación de 1 y 3 amperios y 72 Vcc
  • Bobinas de CA y CC
  • Variedad de configuraciones de contacto y tamaños de paquetes