Principais Diferenças

P: Quais são as diferenças entre o PowerTube HVP-HD 1000 e o HVP-HD 1400?

 

R: As principais diferenças entre as séries PowerTube HVP-HD 1000 e HVP-HD 1400 são a capacidade de corrente e a compatibilidade com o tamanho de fio:

  • Capacidade de Corrente: o HVP-HD 1000 suporta até 300 A de corrente contínua, enquanto o HVP-HD 1400 suporta até 580 A de corrente contínua.
  • Compatibilidade com Tamanho de Fio: o HVP-HD 1000 acomoda tamanhos de fio que variam de 35 mm² a 70 mm². Por outro lado, o HVP-HD 1400 pode lidar com tamanhos de fio maiores, de 70 mm² a 150 mm².
  • Tamanho do Terminal: o HVP-HD 1000 usa um pino redondo de 10 mm, enquanto o HVP-HD 1400 usa um pino redondo de 14 mm.
  • Escopo da Aplicação: devido à maior capacidade de corrente e maior compatibilidade de tamanho de fio, o HVP-HD 1400 é adequado para aplicações de alta potência mais exigentes.

 

 

 

P: Quando devo usar o PowerTube HVP-HD 1000 e quando devo usar o HVP-HD 1400?

 

R: A escolha entre o PowerTube HVP-HD 1000 e o HVP-HD 1400 depende dos requisitos específicos de energia e corrente:

  • PowerTube HVP-HD 1000: use a série quando a aplicação exigir até 300 A de corrente contínua e tamanhos de fio entre 35 mm² e 70 mm². É adequado para aplicações de média potência, como motores elétricos menores, baterias e sistemas de energia auxiliares.
  • PowerTube HVP-HD 1400: use os produtos dessa série quando a aplicação exigir correntes mais altas, até 580 A, bem como tamanhos de fio maiores de 70 mm² a 150 mm². A série é adequada para aplicações de alta potência, incluindo grandes motores elétricos, baterias extensas e sistemas de distribuição de energia para serviços pesados.

 

 

P: Por que devo usar um Conector PowerTube?

 

R: Os conectores PowerTube oferecem várias vantagens:

  • Alto Desempenho: projetado para lidar com alta corrente e alta tensão, permitindo o fornecimento de energia confiável em aplicações exigentes.
  • Segurança Aprimorada: equipado com Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA), que ajudam a evitar desconexões acidentais e fornecem conexões seguras.
  • Construção Robusta: construído para suportar condições ambientais adversas, incluindo poeira, entrada de água e vibrações no nível do motor, tornando-se durável para uso a longo prazo.
  • Versatilidade: disponível em várias configurações e tamanhos, acomodando diferentes tamanhos de fios e necessidades de aplicação.
  • Alto Desempenho de EMC: a blindagem de 360° protege contra interferência eletromagnética, permitindo integridade de sinal confiável.

 

 

P: De quais peças eu preciso para construir um Conector PowerTube?

R: Para construir um Conector PowerTube, você precisará de vários componentes-chave para permitir conexões de alta tensão confiáveis e seguras para aplicações de transporte industrial e comercial. Aqui está uma análise detalhada das peças necessárias:

 

Carcaça do Conector:

  • Carcaça para Terminais Fêmeas do HVP-HD 1000 ou HVP-HD 1400: escolha com base nos requisitos de corrente e tensão (HVP-HD 1000 até 300 A, HVP-HD 1400 até 580 A).
  • Características: construção em plástico durável, proteção IP67 e IP6K9K e projetado para suportar condições ambientais adversas.

 

Cabeçotes:

  • Cabeçotes de 180º ou 90º: selecione a orientação que melhor se adapta às necessidades de instalação. As séries 1000 e 1400 oferecem opções.
  • Características: alta capacidade de corrente (até 300 A para a série 1000, até 580 A para a série 1400), design robusto e compatibilidade com tamanhos de fio maiores (até 70 mm² para a série 1000, até 150 mm² para a série 1400).

 

Terminais:

  • Terminais Fêmeas: os contatos de metal fazem a conexão elétrica dentro da carcaça.
  • Tamanho do Contato: pino redondo de 10 mm para HVP-HD 1000, pino redondo de 14 mm para HVP-HD 1400.
  • Material de Revestimento: revestimento de prata para desempenho elétrico confiável.

 

Vedações e Juntas:

  • Vedações Ambientais: fornecem proteção IP67 e IP6K9K contra entrada de poeira e água, permitindo durabilidade em condições adversas.

 

Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA):

  • HVIL: evita que circuitos de alta tensão disparem, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, aumentando a segurança.
  • CPA: fornece conexões seguras e ajuda a evitar desconexões acidentais.

 

Componentes de Cabos e Fios:

  • Tamanhos de Fio: os tamanhos de fio compatíveis variam de 35 mm² a 70 mm² para a série HVP-HD 1000 e 70 mm² a 150 mm² para a série HVP-HD 1400.
  • Blindagem: blindagem de 360° para proteger contra interferência eletromagnética, suportando integridade de sinal confiável.

 

Acessórios de Montagem:

  • Boardlock ou Orifício de Montagem: dependendo do cabeçalho específico, você pode precisar de boardlock ou orifícios de montagem para uma instalação segura.
  • Acesso a Ferramentas e Dedos: facilita a montagem e a manutenção.

 

Com a seleção e montagem atenta dos componentes, você terá um conector PowerTube com desempenho robusto, segurança aprimorada e conectividade confiável, adaptada às suas necessidades de transporte industrial e comercial.

 

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000

P: Quais são os principais recursos de segurança dos Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000?

 

R: Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000 incluem Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA) para aumentar a segurança. O HVIL confirma que os circuitos de alta tensão não sejam acionados a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA fornece segurança adicional, ajudando a evitar desconexões acidentais.

 

 

P: Quais são as classificações de proteção dos Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000?

 

R: Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000 são classificados com proteção IP67 e IP6K9K. Eles são altamente resistentes à entrada de poeira e água. Por isso, são adequados para uso em condições ambientais adversas comumente encontradas em veículos industriais e comerciais.

 

 

P: Quais tamanhos de fio são compatíveis com os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000?

 

R: Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000 são compatíveis com tamanhos de fio que variam de 35 mm² a 70 mm². A flexibilidade permite que sejam usados em diversas aplicações de alta potência, proporcionando conexões seguras e eficientes em veículos industriais e comerciais.

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000

P: Quais vantagens a orientação de 90º dos Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000 oferece?

 

R: A orientação de 90º oferece várias vantagens, como a economia de espaço e gerenciamento de cabos mais eficiente. Ele simplifica o roteamento de cabos, reduzindo a flexão e a tensão potencial nos fios, o que pode aumentar a durabilidade e a confiabilidade das conexões em espaços compactos ou restritos.

 

 

P: Quais recursos de segurança estão incluídos nos Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000?

 

R: Os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000 são equipados com recursos de Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL confirma que os circuitos de alta tensão não sejam acionados a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA evita desconexões acidentais, aumentando a segurança geral.

 

 

P: Em quais aplicações os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000 são mais comumente usados?

 

R: Os cabeçotes são adequados para uma variedade de aplicações de alta potência, incluindo conectividade de motor elétrico, integração de baterias, sistemas de distribuição de energia, carregadores de bordo e auxiliares de alta potência. Eles são adequados para uso em veículos industriais e comerciais, como veículos elétricos e híbridos, equipamentos de construção e agrícolas, veículos de transporte público, caminhões pesados e embarcações marítimas.

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

P: Quais recursos de segurança os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000 incluem?

 

R: Os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000 incluem recursos de Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL ajuda a evitar que circuitos de alta tensão disparem, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA ajuda a proteger a conexão para evitar desconexões acidentais.

 

 

P: Quais são as classificações de proteção ambiental dos Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000?

 

R: O plugue é classificado com proteção IP67 e IP6K9K, oferecendo forte resistência à entrada de poeira e água. As classificações o tornam adequado para uso em condições ambientais adversas, permitindo um desempenho confiável em aplicações de transporte industrial e comercial.

 

 

P: Quais tamanhos de fio são compatíveis com os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000?

R: Os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000 são compatíveis com tamanhos de fio de 35 mm², 50 mm² e 70 mm². A flexibilidade permite que ele seja usado em várias aplicações de alta potência, suportando conexões confiáveis e eficientes em veículos industriais e comerciais.

Acessórios e Componentes de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

P: Que tipos de acessórios estão disponíveis para a série PowerTube HVP-HD 1000?

R: A série PowerTube HVP-HD 1000 inclui uma variedade de acessórios, como tampas contra poeira, espaçadores, tampas de saída de cabos, virolas de blindagem de EMC, plugues, tampas de cabos e virolas de crimpagem. Os componentes melhoram a proteção, a estabilidade e o desempenho das conexões de alta tensão em veículos industriais e comerciais.

 

P: Quais materiais são usados nos Acessórios PowerTube HVP-HD 1000 e como contribuem para a durabilidade?

R: Os acessórios são feitos de materiais duráveis, incluindo liga de cobre, PA 66 GF, PA GF, PC/PET e aço. Os materiais oferecem proteção robusta e longevidade, permitindo que os acessórios funcionem de forma confiável em condições ambientais adversas e mantenham as conexões seguras ao longo do tempo.

 

P: Como os Acessórios PowerTube HVP-HD 1000 melhoram o desempenho e a confiabilidade das conexões de alta tensão?

R: Os acessórios fornecem proteção aprimorada contra poeira, detritos e interferência eletromagnética, permitindo confiabilidade a longo prazo. Espaçadores e virolas de crimpagem ajudam a manter conexões estáveis e seguras, enquanto as tampas e clipes de saída de cabos simplificam o gerenciamento de cabos, reduzindo o tempo de instalação e possíveis pontos de falha.

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400

P: O que torna os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 adequados para aplicações de alta corrente?

R: Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 são projetados para lidar com corrente contínua de até 580 A, acomodando tamanhos de fio maiores (70 mm² a 150 mm²). Sendo assim, tornam-se adequados para aplicações de alta corrente em veículos industriais e comerciais.

 

P: Como os recursos de segurança dos Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 aumentam a confiabilidade?

R: Os cabeçotes incluem Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL ajuda a evitar o acionamento de circuitos de alta tensão, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA evita desconexões acidentais, aumentando a segurança e a confiabilidade gerais.

 

P: Em quais ambientes os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 podem ser usados?

R: Com classificações de proteção IP67 e IP6K9K, os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 são projetados para resistir a ambientes hostis, incluindo exposição a poeira e água. Sendo assim, são adequados para várias aplicações em transporte industrial e comercial, como equipamentos de construção, veículos de transporte público e aplicações marítimas.

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400

P: Quais são as vantagens da orientação de 90º dos Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400?

R: As vantagens da orientação de 90º são a economia de espaço, a qual ajuda as instalações compactas. Ajuda também o roteamento de cabos, pois reduz a flexão e a tensão potencial nos fios. Como resultado, aumenta a durabilidade e a confiabilidade das conexões em espaços apertados ou restritos.

 

P: Como os recursos de segurança dos Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400 melhoram a segurança da conexão?

R: Os cabeçotes incluem Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL ajuda a evitar o acionamento de circuitos de alta tensão, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA evita desconexões acidentais, aumentando a segurança e a confiabilidade gerais.

 

Q: Em quais ambientes os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400 podem ser usados?

R: Com classificações de proteção IP67 e IP6K9K, os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400 são projetados para resistir a ambientes hostis, incluindo exposição a poeira e água. Sendo assim, são adequados para várias aplicações em transporte industrial e comercial, como equipamentos de construção, veículos de transporte público e aplicações marítimas.

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1400

P: O que torna os Cabeçotes PowerTube HVP-HD 1400 adequados para aplicações de alta corrente?

R: O PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 foi projetado para lidar com corrente contínua de até 580 A, acomodando tamanhos de fio maiores (70 mm² a 150 mm²). Sendo assim, torna-se adequado para aplicações exigentes de alta potência em ambientes industriais e comerciais.

 

P: Como os recursos de segurança do Plugue PowerTube HVP-HD 1400 aprimoram a segurança da conexão?

R: O plugue inclui Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL ajuda a evitar o acionamento de circuitos de alta tensão, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA ajuda a evitar desconexões acidentais, aumentando a segurança e a confiabilidade gerais.


P: Em quais ambientes o PowerTube HVP-HD 1400 pode ser usado?

R: Com classificações de proteção IP67 e IP6K9K, o PowerTube HVP-HD 1400 foi projetado para resistir a ambientes hostis, incluindo exposição a poeira e água. Sendo assim, é adequado para várias aplicações em transporte industrial e comercial, como equipamentos de construção, veículos de transporte público e aplicações marítimas.

Acessórios e Componentes de Plugue PowerTube HVP-HD 1400

P: Que tipos de acessórios estão disponíveis para a série PowerTube HVP-HD 1400?

R: A série PowerTube HVP-HD 1400 inclui uma variedade de acessórios, como clipes C, coberturas, tampas de saída de cabos, virolas de blindagem de EMC, espaçadores e virolas de crimpagem. Os componentes melhoram a proteção, a estabilidade e o desempenho de conexões de alta corrente e alta tensão em veículos industriais e comerciais.

 

P: Quais materiais são usados nos Acessórios PowerTube HVP-HD 1400 e como contribuem para a durabilidade?

R: Os acessórios são feitos de materiais duráveis, incluindo liga de cobre, PA 66 GF, PA GF e PC/PET. Os materiais oferecem proteção robusta e longevidade, permitindo que os acessórios funcionem de forma confiável em condições ambientais adversas e mantenham as conexões seguras ao longo do tempo.

 

P: Como os Acessórios PowerTube HVP-HD 1400 melhoram o desempenho e a confiabilidade das conexões de alta tensão?

R: Os acessórios fornecem proteção aprimorada contra poeira, detritos e interferência eletromagnética. Eles fornecem conexões seguras e estáveis com espaçadores e virolas de crimpagem, melhoram o gerenciamento de cabos com tampas e clipes em C e mantêm conexões confiáveis com tampas e virolas robustas. Além disso, eles suportam capacidades de corrente mais altas e tamanhos de fio maiores, tornando-se adequados para aplicações exigentes de alta potência.