Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Acessórios e Componentes de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

  • Proteção Aprimorada: as coberturas contra poeira e tampas protegem os conectores contra contaminantes, proporcionando confiabilidade a longo prazo.
  • Conexões Seguras: espaçadores e virolas de crimpagem ajudam a manter conexões estáveis e seguras, reduzindo o risco de desconexões.
  • Gerenciamento de Cabos Eficiente: as coberturas de saída de cabos e os clipes simplificam o roteamento e o gerenciamento de cabos, aumentando a eficiência da instalação.
  • Desempenho Aprimorado de EMI: as virolas de blindagem de EMC fornecem proteção avançada contra interferência eletromagnética.
  • Materiais Duráveis: feito de materiais robustos, como liga de cobre e PA 66 GF, permitindo longevidade e desempenho em condições exigentes.
  • Ampla faixa de temperatura: opera efetivamente dentro de uma ampla faixa de temperatura de -40 ° C a 140 ° C, adequada para vários ambientes.
Os Acessórios PowerTube HVP-HD 1000 fornecem proteção aprimorada e conexões confiáveis de alta tensão para veículos industriais e comerciais.

Principais características

Acessórios e Componentes de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

Acessório
Função
Material
Opções de Cores
Faixa de Temperatura
Tampa contra poeira Protege os conectores contra poeira e detritos PA 66 GF Preto, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)
Espaçador Mantém conexões estáveis Liga de Cobre, PA GF Natural, Castanho, Prata -40 ° C a 140 ° C (-40 ° F a 284 ° F) -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)
Tampa - Saída do cabo Protege as saídas de cabos e gerencia o roteamento de cabos PC/PET, Aço Preto, Natural, Translúcido -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)
Virola de Blindagem de EMC Fornece proteção contra EMI Liga de Cobre Natural, Prata -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)
Plugue Protege e veda as portas do conector PA 66 GF Preto, Vermelho, Branco -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)
Tampa do Cabo Protege e organiza os cabos PA GF, PC/PET Preto, Verde Claro, Roxo, Laranja -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)
Virola de crimpagem Permite terminações de cabos seguras Liga de Cobre Natural, Prata -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)

Aplicações no Mundo Real

Acessórios e Componentes de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

  • Conectividade do Motor Elétrico: as tampas contra poeira e as virolas de blindagem de EMC aumentam a durabilidade e o desempenho dos conectores em sistemas de motores elétricos.
  • Integração de Baterias Grandes: espaçadores e virolas de crimpagem fornecem conexões seguras e estáveis para baterias em veículos elétricos e híbridos.
  • Sistemas de Distribuição de Energia: as coberturas e saídas dos cabos aumentam a proteção, bem como otimizam o gerenciamento dos cabos, em sistemas de distribuição de energia de alta tensão.
  • Carregadores de Bordo: plugues e tampas contra poeira protegem os conectores em sistemas de carregamento de bordo, mantendo conexões confiáveis.
  • Auxiliares de Alta Potência: as virolas de blindagem de EMC fornecem proteção contra interferência eletromagnética para sistemas auxiliares que requerem conexões de alta tensão.
  • Equipamentos de Construção e Agrícolas: materiais duráveis e conexões seguras aumentam a confiabilidade de sistemas elétricos de alta potência em máquinas de construção e agrícolas.
  • Veículos de Transporte Público: acessórios como clipes de cabo e tampas melhoram o gerenciamento de cabos e a proteção do conector em ônibus e outros veículos de transporte público.
  • Caminhões Pesados: acessórios robustos permitem conexões confiáveis de alta tensão em caminhões pesados, apoiando o desempenho em condições exigentes.
  • Aplicações Marítimas: materiais resistentes à corrosão e conexões seguras tornam os acessórios adequados para embarcações marítimas elétricas que operam em ambientes marítimos hostis.
Perguntas frequentes

Acessórios PowerTube HVP-HD 1000

P:    Que tipos de acessórios estão disponíveis para a série PowerTube HVP-HD 1000?

R:    A série PowerTube HVP-HD 1000 inclui uma variedade de acessórios, como tampas contra poeira, espaçadores, tampas de saída de cabos, virolas de blindagem de EMC, plugues, tampas de cabos e virolas de crimpagem. Os componentes melhoram a proteção, a estabilidade e o desempenho das conexões de alta tensão em veículos industriais e comerciais.

 

P:    Quais materiais são usados nos Acessórios PowerTube HVP-HD 1000 e como contribuem para a durabilidade?

R:    Os acessórios são feitos de materiais duráveis, incluindo liga de cobre, PA 66 GF, PA GF, PC/PET e aço. Os materiais oferecem proteção robusta e longevidade, permitindo que os acessórios funcionem de forma confiável em condições ambientais adversas e mantenham conexões seguras ao longo do tempo.

 

P:    Como os Acessórios PowerTube HVP-HD 1000 melhoram o desempenho e a confiabilidade das conexões de alta tensão?

R:    Os acessórios fornecem proteção aprimorada contra poeira, detritos e interferência eletromagnética, permitindo confiabilidade a longo prazo. Espaçadores e virolas de crimpagem ajudam a manter conexões estáveis e seguras, enquanto as tampas e clipes de saída de cabos simplificam o gerenciamento de cabos, reduzindo o tempo de instalação e possíveis pontos de falha.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES POWERTUBE

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório do conector automotivo  Clipe de cabo, Espaçador, Manga, Tampa, Tampa - Saída do cabo, TPA, Virola

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Marrom, Marrom noz, Natural, Prata, Preto, Rosa, Roxo, Verde, Verde claro, Vermelho

  • Material do produto primário  Aço, Liga de Cobre, PA 66 GF, PA GF, PC/PET

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ4-PHA1000

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.