Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400

  • Alta Capacidade de Corrente: suporta até 580 A de corrente contínua, adequado para aplicações exigentes de alta potência.
  • Design que Economiza Espaço: o design em ângulo reto simplifica o roteamento de cabos, reduzindo a flexão e a tensão potencial nos fios, aumentando a durabilidade e a confiabilidade.
  • Segurança Aprimorada: oferece Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) para ajudar a prevenir que circuitos de alta tensão disparem, a menos que sejam devidamente acoplados. Inclui Garantia de Posição do Conector (CPA) para ajudar a evitar desconexões acidentais, aumentando a segurança da conexão.
  • Desempenho Confiável: fornece desempenho consistente com proteção IP67 e IP6K9K contra entrada de poeira e água. Resiste a condições ambientais adversas, proporcionando durabilidade a longo prazo em aplicações exigentes.
  • Design Modular e Flexível: oferece várias configurações e orientações, proporcionando flexibilidade para várias necessidades de aplicação. Compatível com tamanhos de fio maiores (70 mm² a 150 mm²), acomodando requisitos de alta potência.
  • Alto Desempenho de EMC: a blindagem de 360° protege contra interferência eletromagnética, suportando integridade de sinal confiável.
  • Construção Robusta: projetado para suportar a vibração no nível do motor, tornando-se adequado para veículos industriais e comerciais pesados.
  • Ampla Variedade de Aplicações: adequado para conectividade de motor elétrico de alta potência, integração de bateria grande e sistemas de distribuição de energia de alta capacidade. Adequado para uso em equipamentos de construção, veículos de transporte público e aplicações marítimas, em que é exigido maior manuseio de potência.
Os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400 oferecem conectividade de alta corrente e alta tensão para veículos industriais e comerciais em um design que economiza espaço.

Principais características

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400

Recurso
Orientação
90º
Capacidade de Corrente
Até 580 A
Tensão Nominal Até 1.000 V
Proteção IP67, IP6K9K
Recursos de Segurança Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL), Garantia de Posição do Conector (CPA)
Tipo de contato Lingueta
Tamanho do contato Pino redondo de 14 mm
Compatibilidade do Tamanho de Fio 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm²
Blindagem Blindagem de 360° (corrente de blindagem até 30% da corrente principal)
Resistência a vibrações ISO 16750-3 perfil 7 e perfil 9
Número de posições De 1 a 3 pinos na parte do cabeçote; 1 pino na parte do conector
Codificação de Cores Codificação de 12 cores
Resistência à corrosão Teste de aerosol salino VDA 233-102
Tipo de montagem Barramento barra a fio
Alinhamento de acoplamento Chaveado, Nervura de Polarização
Método de terminação Crimpagem
Formato do Conector Circular
Cor principal do produto Preto, Cinza, Verde
Classificação de inflamabilidade UL UL 94HB, UL 94V-0
Faixa de temperatura de operação -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)

Aplicações no Mundo Real

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400

  • Conectividade de Motor Elétrico de Alta Potência: suporta motores elétricos com alta corrente de até 580 A. A orientação de 90º otimiza o gerenciamento de cabos, reduzindo a tensão e os requisitos de espaço nos compartimentos do motor.
  • Integração de Baterias Grandes: facilita as conexões de baterias grandes em veículos elétricos e híbridos. O design em ângulo reto ajuda em compartimentos de bateria apertados, otimizando o uso do espaço e simplificando o roteamento de cabos.
  • Sistemas de Distribuição de Energia de Alta Capacidade: distribui energia de alta tensão em vários subsistemas, suportando até 580 A. Os cabeçotes de 90º se encaixam perfeitamente nas unidades de distribuição de energia, reduzindo a flexão do cabo e possíveis pontos de falha.
  • Carregadores de Bordo de Alta Potência conecta sistemas de carregamento de bordo de alta potência, promovendo o carregamento eficiente da bateria. A orientação de 90º com economia de espaço é adequada para instalações de carregadores compactos, permitindo designs de layout mais eficientes.
  • Auxiliares de Alta Potência: suporta sistemas auxiliares que requerem conexões de alta corrente, como unidades avançadas de ar-condicionado e sistemas de direção hidráulica. O ângulo de 90º permite uma melhor utilização do espaço e um acesso mais fácil para manutenção em sistemas auxiliares.
  • Conexões de Inversores para Sistemas de Alta Potência: fornece conexões seguras para inversores de alta potência em veículos elétricos e híbridos. O design em ângulo reto minimiza a pegada, encaixando-se perfeitamente em conjuntos de inversores compactos.
  • Equipamentos de Construção e Agrícolas: fornece conexões duráveis para sistemas elétricos de alta potência em grandes máquinas de construção e agrícolas. Os cabeçalhos de 90º facilitam o roteamento eficiente de cabos em espaços confinados, aumentando a durabilidade e a confiabilidade.
  • Veículos de Transporte Público: adequado para ônibus e outros veículos de transporte público, oferecendo conexões de alta corrente para grandes sistemas elétricos. A orientação de 90º ajuda na economia de espaço e no gerenciamento de cabos organizado dentro dos compartimentos elétricos do veículo.
  • Caminhões Pesados: suporta sistemas elétricos de alta potência em caminhões pesados, com manuseio de até 580 A. Os cabeçotes de 90º são projetados para excelente utilização de espaço e roteamento eficiente de cabos em sistemas elétricos de caminhões grandes e complexos.
  • Aplicações Marítimas: aplicável em embarcações marítimas elétricas, fornecendo conexões de alta tensão robustas em ambientes marítimos hostis. O design em ângulo reto ajuda em ambientes marinhos confinados, simplificando o gerenciamento de cabos e permitindo conexões confiáveis.
Perguntas frequentes

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400

P:    Quais são as vantagens da orientação de 90º dos Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400?

R:    As vantagens da orientação de 90º são a economia de espaço, a qual ajuda as instalações compactas. Ajuda também o roteamento de cabos, pois reduz a flexão e a tensão potencial nos fios. Como resultado, aumenta a durabilidade e a confiabilidade das conexões em espaços apertados ou restritos.

 

P:    Como os recursos de segurança dos Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400 melhoram a segurança da conexão?

R:    Os cabeçotes incluem Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL ajuda a evitar o acionamento de circuitos de alta tensão, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA evita desconexões acidentais, aumentando a segurança e a confiabilidade gerais.

 

Q:    Em quais ambientes os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400 podem ser usados?

R:    Com classificações de proteção IP67 e IP6K9K, os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1400 são projetados para resistir a ambientes hostis, incluindo exposição a poeira e água. Sendo assim, são adequados para várias aplicações em transporte industrial e comercial, como equipamentos de construção, veículos de transporte público e aplicações marítimas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES POWERTUBE

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Barramento

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1000

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 1000

Características do corpo

  • Código do conector  A, A/B, A/B/C, A-B, B, C, C/D, C-D, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Laranja, Marrom, Natural, Preto, Roxo, Verde, Vermelho, Vermelho - Verde

Recursos de contato

  • Diâmetro do pino compatível  14 mm [ .55 in ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo vazado - Parafuso

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  140 °C [ 284 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP6K9K

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ4-HHD140090

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.