Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1400

  • Capacidade para Alta Potência: suporta até 580 A de corrente contínua, adequado para aplicações exigentes de alta potência.
  • Segurança Aprimorada: oferece HVIL e CPA para conexões seguras e protegidas, reduzindo o risco de desconexões acidentais.
  • Desempenho Confiável: fornece desempenho consistente com proteção IP67 e IP6K9K contra entrada de poeira e água.
  • Compatibilidade Flexível: acomoda tamanhos de fio maiores (70 mm² a 150 mm²), oferecendo versatilidade para várias aplicações.
  • Montagem Simplificada: projetado para facilidade de uso com componentes modulares, reduzindo o tempo e a complexidade da instalação.
  • Alto Desempenho de EMC: a blindagem de 360° protege contra interferência eletromagnética, suportando integridade de sinal confiável.
  • Construção Robusta: resiste à vibração no nível do motor e condições ambientais adversas, promovendo durabilidade a longo prazo.
Os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1400 fornecem conexões seguras de alta tensão com segurança aprimorada para veículos industriais e comerciais.

Principais características

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1400

Recurso
Capacidade de Corrente
Até 580 A
Tensão Nominal
Até 1.000 V
Proteção
IP67, IP6K9K 
Recursos de Segurança Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL), Garantia de Posição do Conector (CPA)
Tipo de contato Terminais fêmeas
Compatibilidade do Tamanho de Fio 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm²
Blindagem Blindagem de 360° (corrente de blindagem até 30% da corrente principal)
Resistência a vibrações ISO 16750-3 perfil 7 e perfil 9
Codificação de Cores Codificação de 12 cores
Resistência à corrosão Teste de aerosol salino VDA 233-102
Material do invólucro Plástico durável
Tipo de montagem Barramento barra a fio
Formato do Conector Circular
Classificação de inflamabilidade UL UL 94HB, UL 94V-0
Faixa de temperatura de operação -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)

Aplicações no Mundo Real

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1400

  • Conectividade de Motor Elétrico de Alta Potência: suporta conexões confiáveis para motores elétricos com necessidades de alta corrente de até 580 A.
  • Integração de Baterias Grandes: facilita conexões seguras para baterias maiores em veículos elétricos e híbridos.
  • Sistemas de Distribuição de Energia: fornece distribuição eficiente e segura de energia de alta tensão em vários subsistemas.
  • Carregadores de Bordo de Alta Potência: conecta sistemas de carregamento de bordo de alta potência, promovendo um carregamento seguro e confiável da bateria.
  • Auxiliares de Alta Potência: suporta sistemas auxiliares que requerem conexões de alta corrente, como unidades avançadas de ar-condicionado e sistemas de direção hidráulica.
  • Conexões do Inversor para Sistemas de Alta Potência: fornece carcaça robusta para terminais fêmeas em inversores de alta potência.
  • Equipamentos de Construção e Agrícolas: permite conexões duráveis e seguras para sistemas elétricos de alta potência em grandes máquinas.
  • Veículos de Transporte Público: adequado para ônibus e outros veículos de transporte público, oferecendo conexões de alta tensão confiáveis e seguras.
  • Caminhões Pesados: suporta sistemas elétricos de alta potência em caminhões pesados, melhorando o desempenho em condições exigentes.
  • Aplicações Marítimas: aplicável em embarcações marítimas elétricas, fornecendo conexões de alta tensão robustas em ambientes marítimos hostis.
Perguntas frequentes

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1400

P: O que torna os Cabeçotes PowerTube HVP-HD 1400 adequados para aplicações de alta corrente?

R: O PowerTube HVP-HD 1400 HVP-HD 1400 foi projetado para lidar com corrente contínua de até 580 A, acomodando tamanhos de fio maiores (70 mm² a 150 mm²). Sendo assim, torna-se adequado para aplicações exigentes de alta potência em ambientes industriais e comerciais.

 

P: Como os recursos de segurança do Plugue PowerTube HVP-HD 1400 aprimoram a segurança da conexão?

R: O plugue inclui Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL ajuda a evitar o acionamento de circuitos de alta tensão, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA ajuda a evitar desconexões acidentais, aumentando a segurança e a confiabilidade gerais.

 

P: Em quais ambientes o PowerTube HVP-HD 1400 pode ser usado?

R: Com classificações de proteção IP67 e IP6K9K, o PowerTube HVP-HD 1400 foi projetado para resistir a ambientes hostis, incluindo exposição a poeira e água. Sendo assim, é adequado para várias aplicações em transporte industrial e comercial, como equipamentos de construção, veículos de transporte público e aplicações marítimas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES POWERTUBE

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Sim

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas

  • Sistema de conectores  Fio a painel

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 1000

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Laranja

  • Código do conector  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Diâmetro do pino compatível  14 mm [ .55 in ]

Acessório mecânico

  • Garantia da posição do terminal  Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alívio de tensão  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA GF

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  140 °C [ 284 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação IP  IPX9K

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ4-HFFTH1400

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.