Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000

  • Alta Confiabilidade: permite desempenho consistente com proteção IP67 e IP6K9K contra entrada de poeira e água.
  • Alta Capacidade de Corrente: suporta até 300 A de corrente contínua, tornando-se adequado para aplicações de alta potência.
  • Segurança Aprimorada: apresenta Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA) para conexões protegidas e seguras.
  • Design Modular: disponível em várias configurações e orientações (180º), proporcionando flexibilidade em diversas necessidades de aplicação.
  • Construção Robusta: resiste à vibração no nível do motor e condições ambientais adversas, permitindo durabilidade a longo prazo.
  • Montagem simplificada: o design circular e a modularidade simplificam o roteamento de cabos e a montagem do conector, reduzindo o custo total do sistema.
  • Ampla Compatibilidade: acomoda vários tamanhos de fio (35 mm² a 70 mm²) e oferece vários códigos de cores para fácil identificação.
  • Alto Desempenho de EMC: a blindagem de 360° protege contra interferência eletromagnética, proporcionando integridade de sinal confiável.
  • Aplicação Versátil: adequado para conectividade de motor elétrico, integração de bateria, sistemas de distribuição de energia e auxiliares de alta potência.
Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000 fornecem conectividade confiável e de alta tensão para veículos industriais e comerciais.

Principais características

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000

Recurso
Orientação
180º
Capacidade de Corrente
Até 300 A
Tensão Nominal Até 1.000 V
Proteção IP67, IP6K9K
Recursos de Segurança Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL), Garantia de Posição do Conector (CPA)
Tipo de contato Lingueta
Tamanho do contato Pino redondo de 10 mm
Compatibilidade do Tamanho de Fio 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Blindagem Blindagem de 360° (corrente de blindagem até 30% da corrente principal)
Resistência a vibrações ISO 16750-3 perfil 7 e perfil 9
Número de posições De 1 a 3 pinos na parte do cabeçote; 1 pino na parte do conector
Codificação de Cores Codificação de 12 cores
Resistência à corrosão Teste de aerosol salino VDA 233-102
Tipo de montagem Barramento barra a fio
Alinhamento de acoplamento Chaveado, Nervura de Polarização
Método de terminação Crimpagem
Formato do Conector Circular
Cor principal do produto Preto, Cinza, Verde
Classificação de inflamabilidade UL UL 94HB, UL 94V-0
Faixa de temperatura de operação -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)

Aplicações no Mundo Real

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000

  • Conectividade do Motor Elétrico: fornece conexões robustas e confiáveis para motores elétricos em veículos industriais e comerciais, permitindo transferência eficiente de energia.
  • Integração de Baterias: permite conexões seguras e de alto desempenho para baterias em veículos elétricos e híbridos, mantendo a integridade operacional.
  • Sistemas de Distribuição de Energia: facilita a distribuição eficiente e segura de energia de alta tensão em vários subsistemas dentro do veículo.
  • Carregadores de Bordo: excelente para conectar sistemas de carregamento de bordo, proporcionando o carregamento confiável e seguro das baterias do veículo.
  • Auxiliares de Alta Potência: suporta sistemas auxiliares que requerem conexões de alta tensão, como unidades de ar-condicionado, sistemas de direção hidráulica e muito mais.
  • Conexões de Inversores: fornece conexões seguras e eficientes para inversores em veículos elétricos e híbridos, atendendo às necessidades de conversão de potência.
  • Equipamentos de Construção e Agrícolas: fornece conectividade confiável para sistemas elétricos de alta potência em máquinas de construção e agrícolas.
  • Veículos de Transporte Público: adequado para ônibus e outros veículos de transporte público, conexões duráveis e seguras para sistemas de alta tensão.
Perguntas frequentes

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000

P:    Quais são os principais recursos de segurança dos Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000?
R:    Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000 incluem Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA) para aumentar a segurança. O HVIL confirma que os circuitos de alta tensão não sejam acionados a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA fornece segurança adicional, evitando desconexões acidentais.

 

P:    Quais são as classificações de proteção dos Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000?
R:    Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000 são classificados com proteção IP67 e IP6K9K. Eles são altamente resistentes à entrada de poeira e água. Por isso, são adequados para uso em condições ambientais adversas comumente encontradas em veículos industriais e comerciais.

 

P:    Quais tamanhos de fio são compatíveis com os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000?
R:    Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1000 são compatíveis com tamanhos de fio que variam de 35 mm² a 70 mm². A flexibilidade permite que sejam usados em diversas aplicações de alta potência, proporcionando conexões seguras e eficientes em veículos industriais e comerciais.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES POWERTUBE

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Barramento

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1000

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 1000

Características do corpo

  • Código do conector  A, A/B, A/B/C, AB, B, C, C/D, CD, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Laranja, Marrom, Natural, Preto, Roxo, Verde, Verde e amarelo, Vermelho

Recursos de contato

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 10

  • Diâmetro do pino compatível (in) .04, .393

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 500

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo vazado - Parafuso

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  140 °C [ 284 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP6K9K, IPX9K

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ4-HHD1000180

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.