Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

  • Alta Capacidade de Corrente e Tensão: projetado para lidar com até 300 A de corrente contínua e 1000 V, o Plugue PowerTube HVP-HD 1000 oferece excelente desempenho para aplicações de alta potência.
  • Recursos de Segurança Aprimorados: equipada com Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA), a carcaça fornece conexões seguras e ajuda a evitar desconexões acidentais, aumentando a segurança geral em ambientes de alta tensão.
  • Proteção Ambiental Superior: classificado com proteção IP67 e IP6K9K, o plugue oferece resistência excepcional à entrada de poeira e água, tornando-se adequado para uso em condições adversas e exigentes.
  • Compatibilidade Versátil: o plugue é compatível com vários tamanhos de fio, incluindo 35 mm², 50 mm² e 70 mm². Além disso, o plugue tem vários códigos de cores para fácil identificação e montagem.
  • Construção Robusta: feito de materiais plásticos duráveis, o plugue foi projetado para suportar vibrações no nível do motor e condições ambientais extremas, permitindo confiabilidade e durabilidade a longo prazo.
  • Blindagem de 360°: a carcaça oferece proteção abrangente contra compatibilidade eletromagnética (EMC) com blindagem de 360°, protegendo contra interferência eletromagnética (EMI) e permitindo integridade de sinal confiável.
  • Montagem e Instalação Simplificadas: o design modular e os recursos fáceis de usar da carcaça tornam a montagem fácil e rápida, reduzindo o tempo e a complexidade da instalação e, por fim, diminuindo o custo total do sistema.
  • Ampla Variedade de Aplicações: adequado para uma variedade de aplicações de alta potência, incluindo conectividade de motor elétrico, integração de baterias, sistemas de distribuição de energia, carregadores de bordo e auxiliares de alta potência em veículos industriais e comerciais.
Os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000 fornecem conexões seguras de alta tensão com segurança aprimorada para veículos industriais e comerciais.

Principais características

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

Recurso
Capacidade de Corrente
Até 300 A
Tensão Nominal
Até 1.000 V
Proteção
IP67, IP6K9K 
Recursos de Segurança Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL), Garantia de Posição do Conector (CPA)
Tipo de contato Terminais fêmeas
Compatibilidade do Tamanho de Fio 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Blindagem Blindagem de 360° (corrente de blindagem até 30% da corrente principal)
Resistência a vibrações ISO 16750-3 perfil 7 e perfil 9
Codificação de Cores Codificação de 12 cores
Resistência à corrosão Teste de aerosol salino VDA 233-102
Material do invólucro Plástico durável
Tipo de montagem Barramento barra a fio
Formato do Conector Circular
Classificação de inflamabilidade UL UL 94HB, UL 94V-0
Faixa de temperatura de operação -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)

Aplicações no Mundo Real

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

  • Conectividade do Motor Elétrico: suporta conexões confiáveis para motores elétricos em veículos industriais e comerciais, promovendo transferência eficiente de energia.
  • Integração de Baterias: facilita conexões seguras para baterias em veículos elétricos e híbridos, contribuindo para um desempenho consistente.
  • Sistemas de Distribuição de Energia auxilia na distribuição de energia de alta tensão em vários subsistemas, aumentando a eficiência operacional.
  • Carregadores de Bordo: adequado para alojar terminais fêmea em sistemas de carregamento de bordo, ajudando a manter conexões seguras e confiáveis.
  • Auxiliares de Alta Potência: suporta sistemas auxiliares que requerem conexões de alta tensão, como unidades de ar-condicionado e sistemas de direção hidráulica, aprimorando a funcionalidade geral do veículo.
  • Conexões do Inversor: fornece carcaça robusta para terminais fêmea em inversores, suportando uma conversão de potência eficaz.
  • Equipamentos de Construção e Agrícolas: ajuda a manter conexões confiáveis para sistemas elétricos de alta potência em máquinas de construção e agrícolas, proporcionando durabilidade operacional.
  • Veículos de Transporte Público: aplicável em ônibus e outros veículos de transporte público, contribuindo para a confiabilidade e segurança dos sistemas de alta tensão.
  • Caminhões Pesados: suporta sistemas elétricos de alta potência em caminhões pesados, ajudando a manter o desempenho sob condições exigentes.
  • Aplicações Marítimas: útil em embarcações marítimas elétricas, oferecendo alojamento confiável para terminais fêmeas em ambientes marítimos hostis.
Perguntas frequentes

Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000

P:    Quais recursos de segurança os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000 incluem?

R:    Os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000 incluem recursos de Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL ajuda a evitar que circuitos de alta tensão disparem, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA ajuda a proteger a conexão para evitar desconexões acidentais.

 

P:    Quais são as classificações de proteção ambiental dos Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000?

R:    O plugue é classificado com proteção IP67 e IP6K9K, oferecendo forte resistência à entrada de poeira e água. As classificações o tornam adequado para uso em condições ambientais adversas, permitindo um desempenho confiável em aplicações de transporte industrial e comercial.

 

P:    Quais tamanhos de fio são compatíveis com os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000?

R:    Os Pré-conjuntos de Plugue PowerTube HVP-HD 1000 são compatíveis com tamanhos de fio de 35 mm², 50 mm² e 70 mm². A flexibilidade permite que ele seja usado em várias aplicações de alta potência, suportando conexões confiáveis e eficientes em veículos industriais e comerciais.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES POWERTUBE

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Sim

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas

  • Sistema de conectores  Fio a painel

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 1000

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Laranja

  • Código do conector  A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Tamanho do contato  10mm

  • Diâmetro do pino compatível  10 mm [ .4 in ]

Acessório mecânico

  • Garantia da posição do terminal  Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alívio de tensão  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA GF

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  140 °C [ 284 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação IP  IPX9K

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ4-HFFTH1000

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.