Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000

  • Design que Economiza Espaço: a orientação de 90º reduz a pegada do conector, tornando-o adequado para instalações compactas.
  • Gerenciamento de Cabos Eficiente: a configuração em ângulo reto simplifica o roteamento de cabos, reduzindo a flexão e a tensão potencial nos fios.
  • Alta Confiabilidade: fornece desempenho consistente com proteção IP67 e IP6K9K contra entrada de poeira e água.
  • Segurança Aprimorada: apresenta Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA) para conexões seguras.
  • Alta Capacidade de Corrente: suporta até 300 A de corrente contínua, adequado para aplicações de alta potência.
  • Design Modular: oferece várias configurações e orientações, proporcionando flexibilidade em várias necessidades de aplicação.
  • Construção Robusta: resiste à vibração no nível do motor e condições ambientais adversas, proporcionando durabilidade a longo prazo.
  • Ampla Compatibilidade: acomoda vários tamanhos de fio (35 mm² a 70 mm²) e oferece vários códigos de cores para fácil identificação.
  • Alto Desempenho de EMC: a blindagem de 360° protege contra interferência eletromagnética, proporcionando integridade de sinal confiável.
O Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000 oferecem conectividade de alta tensão eficiente e com economia de espaço, com segurança aprimorada para veículos industriais e comerciais.

Principais características

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000

Recurso
Orientação
90º
Capacidade de Corrente
Até 300 A
Tensão Nominal Até 1.000 V
Proteção IP67, IP6K9K
Recursos de Segurança Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL), Garantia de Posição do Conector (CPA)
Tipo de contato Lingueta
Tamanho do contato Pino redondo de 10 mm
Compatibilidade do Tamanho de Fio 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Blindagem Blindagem de 360° (corrente de blindagem até 30% da corrente principal)
Resistência a vibrações ISO 16750-3 perfil 7 e perfil 9
Número de posições De 1 a 3 pinos na parte do cabeçote; 1 pino na parte do conector
Codificação de Cores Codificação de 12 cores
Resistência à corrosão Teste de aerosol salino VDA 233-102
Tipo de montagem Barramento barra a fio
Alinhamento de acoplamento Chaveado, Nervura de Polarização
Método de terminação Crimpagem
Formato do Conector Circular
Cor principal do produto Preto, Cinza, Verde
Classificação de inflamabilidade UL UL 94HB, UL 94V-0
Faixa de temperatura de operação -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)

Aplicações no Mundo Real

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000

  • Conectividade ao Motor Elétrico: fornece conexões robustas e com economia de espaço para motores elétricos em veículos industriais e comerciais.
  • Integração de Baterias: fornece conexões seguras e eficientes para baterias em veículos elétricos e híbridos.
  • Sistemas de Distribuição de Energia: facilita a distribuição eficiente e segura de energia de alta tensão em vários subsistemas dentro do veículo.
  • Carregadores de Bordo: adequado para conectar sistemas de carregamento de bordo, permitindo o carregamento confiável e seguro das baterias do veículo.
  • Auxiliares de Alta Potência: suporta sistemas auxiliares que requerem conexões de alta tensão, como unidades de ar-condicionado, sistemas de direção hidráulica e muito mais.
  • Conexões de Inversores: fornece conexões seguras e eficientes para inversores em veículos elétricos e híbridos, atendendo às necessidades de conversão de potência.
  • Equipamentos de Construção e Agrícolas: permite conectividade confiável para sistemas elétricos de alta potência em máquinas de construção e agrícolas.
  • Veículos de Transporte Público: adequado para ônibus e outros veículos de transporte público, conexões duráveis e seguras para sistemas de alta tensão.
  • Caminhões Pesados: suporta sistemas elétricos de alta potência em caminhões pesados, proporcionando desempenho confiável sob condições exigentes.
  • Aplicações Marítimas: aplicável em embarcações marítimas elétricas, oferecendo conexões de alta tensão confiáveis e seguras em ambientes marítimos adversos.
Perguntas frequentes

Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000

P:    Quais vantagens a orientação de 90º dos Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000 oferece?

R:    A orientação de 90º oferece várias vantagens, como a economia de espaço e gerenciamento de cabos mais eficiente. Ele simplifica o roteamento de cabos, reduzindo a flexão e a tensão potencial nos fios, o que pode aumentar a durabilidade e a confiabilidade das conexões em espaços compactos ou restritos.

 

P:    Quais recursos de segurança estão incluídos nos Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000?

R:    Os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000 são equipados com recursos de Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL garante que os circuitos de alta tensão não sejam acionados a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA evita desconexões acidentais, aumentando a segurança geral.

 

P:    Em quais aplicações os Cabeçotes de 90º PowerTube HVP-HD 1000 são mais comumente usados?

R:    Os cabeçotes são adequados para uma variedade de aplicações de alta potência, incluindo conectividade de motor elétrico, integração de baterias, sistemas de distribuição de energia, carregadores de bordo e auxiliares de alta potência. Eles são adequados para uso em veículos industriais e comerciais, como veículos elétricos e híbridos, equipamentos de construção e agrícolas, veículos de transporte público, caminhões pesados e embarcações marítimas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONECTORES POWERTUBE

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Barramento

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1000

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 1000

Características do corpo

  • Código do conector  A, A/B, A/B/C, AB, B, C, C/D, CD, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Laranja, Marrom, Marrom - Verde, Natural, Preto, Roxo, Verde, Verde e amarelo, Vermelho, Vermelho - Verde

Recursos de contato

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 10

  • Diâmetro do pino compatível (in) .393, .4

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 500

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo vazado - Parafuso

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  140 °C [ 284 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP6K9K, IPX9K

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ4-HHD100090

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.