Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400

  • Alta Capacidade de Corrente: suporta até 580 A de corrente contínua, tornando-se adequado para aplicações exigentes de alta potência.
  • Segurança Aprimorada: oferece HVIL e CPA para conexões seguras e protegidas, reduzindo o risco de desconexões acidentais.
  • Desempenho Confiável: fornece desempenho consistente com proteção IP67 e IP6K9K contra entrada de poeira e água.
  • Design Modular: disponível em várias configurações e orientações (180º), oferecendo flexibilidade para várias necessidades de aplicação.
  • Construção Robusta: resiste à vibração no nível do motor e condições ambientais adversas, promovendo durabilidade a longo prazo.
  • Gerenciamento de Cabos Eficiente: a orientação de 180º auxilia no roteamento eficiente de cabos, reduzindo a tensão nos fios.
  • Ampla Compatibilidade: acomoda tamanhos de fio maiores (70 mm² a 150 mm²) e oferece vários códigos de cores para fácil identificação.
  • Alto Desempenho de EMC: a blindagem de 360° protege contra interferência eletromagnética, suportando integridade de sinal confiável.
Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 oferecem conectividade de alta corrente e tensão com recursos de segurança aprimorados para veículos industriais e comerciais.

Principais características

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400

Recurso
Orientação
180º
Capacidade de Corrente
Até 580 A
Tensão Nominal Até 1.000 V
Proteção IP67, IP6K9K
Recursos de Segurança Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL), Garantia de Posição do Conector (CPA)
Tipo de contato Lingueta
Tamanho do contato Pino redondo de 14 mm
Compatibilidade do Tamanho de Fio 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm²
Blindagem Blindagem de 360° (corrente de blindagem até 30% da corrente principal)
Resistência a vibrações ISO 16750-3 perfil 7 e perfil 9
Número de posições De 1 a 3 pinos na parte do cabeçote; 1 pino na parte do conector
Codificação de Cores Codificação de 12 cores
Resistência à corrosão Teste de aerosol salino VDA 233-102
Tipo de montagem Barramento barra a fio
Alinhamento de acoplamento Chaveado, Nervura de Polarização
Método de terminação Crimpagem
Formato do Conector Circular
Cor principal do produto Preto, Cinza, Verde
Classificação de inflamabilidade UL UL 94HB, UL 94V-0
Faixa de temperatura de operação -40 °C a 140 °C (-40 °F a 284 °F)

Aplicações no Mundo Real

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400

  • Conectividade de Motor Elétrico para Serviços Pesados: suporta motores elétricos em veículos industriais e comerciais com necessidades de corrente mais altas, lidando com até 580 A em comparação com 300 A no HVP-HD 1000. Adequado para grandes motores elétricos que requerem conexões robustas e de alta potência.
  • Integração de Baterias Grandes: facilita as conexões a baterias maiores em veículos elétricos e híbridos, acomodando tamanhos de fio de até 150 mm². Adequado para aplicações em que a entrega e o armazenamento de alta energia são essenciais.
  • Sistemas de Distribuição de Energia de Alta Capacidade: suporta a distribuição de energia de alta tensão em vários subsistemas, permitindo uma operação eficiente e segura. Projetado para sistemas que requerem maior capacidade de corrente e maior distribuição de energia.
  • Carregadores de Bordo de Alta Potência: conecta sistemas de carregamento de bordo de alta potência, promovendo o carregamento seguro e confiável da bateria para veículos maiores. Fornece o manuseio de corrente necessário para um carregamento mais rápido e eficiente.
  • Auxiliares de alta potência: suporta sistemas auxiliares que requerem conexões de alta corrente, como unidades avançadas de ar-condicionado e sistemas de direção hidráulica em veículos maiores. Lida com cargas de corrente mais altas, proporcionando operação confiável de sistemas auxiliares com uso intensivo de energia.
  • Conexões de Inversores para Sistemas de Alta Potência: fornece conexões seguras e eficientes para inversores de alta potência em veículos elétricos e híbridos. Suporta necessidades de conversão de potência mais altas, essenciais para sistemas inversores maiores e mais potentes.
  • Equipamentos de Construção e Agrícolas: fornece conexões duráveis e seguras para sistemas elétricos de alta potência em grandes máquinas de construção e agrícolas. Lida com os requisitos de energia mais altos de equipamentos pesados, tornando-se adequado para ambientes adversos.
  • Veículos de Transporte Público: adequado para ônibus e outros veículos de transporte público, fornecendo conexões de alta tensão confiáveis e seguras para sistemas elétricos maiores. Suporta as demandas atuais mais altas dos sistemas de transporte público, proporcionando uma operação eficiente.
  • Caminhões Pesados: suporta sistemas elétricos de alta potência em caminhões pesados, melhorando o desempenho em condições exigentes. Acomoda as necessidades de corrente e tensão mais altas de caminhões maiores, permitindo conexões robustas e confiáveis.
  • Aplicações Marítimas: aplicável em embarcações marítimas elétricas, fornecendo conexões de alta tensão robustas e confiáveis em ambientes marítimos hostis. Projetado para lidar com requisitos de energia mais altos para grandes embarcações marítimas, fornecendo distribuição de energia segura e eficiente.
Perguntas frequentes

Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400

P:    O que torna os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 adequados para aplicações de alta corrente?

R:    Os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 são projetados para lidar com corrente contínua de até 580 A, acomodando tamanhos de fio maiores (70 mm² a 150 mm²). Sendo assim, tornam-se adequados para aplicações de alta corrente em veículos industriais e comerciais.

 

P:    Como os recursos de segurança dos Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 aumentam a confiabilidade?

R:    Os cabeçotes incluem Loop de Intertravamento de Alta Tensão (HVIL) e Garantia de Posição do Conector (CPA). O HVIL ajuda a evitar o acionamento de circuitos de alta tensão, a menos que o conector esteja devidamente acoplado, enquanto o CPA evita desconexões acidentais, aumentando a segurança e a confiabilidade gerais.

 

P:    Em quais ambientes os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 podem ser usados?

R:    Com classificações de proteção IP67 e IP6K9K, os Cabeçotes de 180º PowerTube HVP-HD 1400 são projetados para resistir a ambientes hostis, incluindo exposição a poeira e água. Sendo assim, são adequados para várias aplicações em transporte industrial e comercial, como equipamentos de construção, veículos de transporte público e aplicações marítimas.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE CONECTORES LEAVYSEAL

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Forma do conector e invólucro  Circular

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Barramento

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Vertical

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1000

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 1000

  • Tensão de operação (VAC) 1000

Características do corpo

  • Código do conector  A, A/B, A/B/C, A-B, B, C, C/D, C-D, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Laranja, Marrom, Natural, Preto, Roxo, Verde, Vermelho

Recursos de contato

  • Diâmetro do pino compatível  14 mm [ .55 in ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo vazado - Parafuso

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  140 °C [ 284 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP6K9K

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AQ4-HHD1400180

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.