Compreendendo a proteção de vida selvagem e patrimônio para linhas aéreas
Webinar em inglês.
Conheça nossa proteção econômica e fácil de instalar contra paralisações relacionadas a animais e clima.
Inovação na Conectividade do Data Center
A alimentação de data centers requer novas abordagens para aumentar a eficiência energética e proteger os sistemas de energia. Nossos engenheiros podem ajudá-lo a enfrentar esses desafios para o desempenho ideal do data center.
Usar os mesmos padrões ao construir data centers facilita a instalação e os reparos para engenheiros e os torna mais eficientes e econômicos, a longo prazo, para os proprietários. o Isso é verdade porque a padronização otimiza a consistência em todo o mundo eliminando discrepâncias por site. Por exemplo, um site pode usar um cabo de 1.000 kcmil, enquanto outro site poderia usar 750 kcmil para ajudar a reduzir os custos do produto. Além disso, quando dois locais estão operando de forma diferente – como 60 MW no site um vs. 30 MW no site dois – eles perdem oportunidades para ajudar a reduzir os custos globais de energia.
Seguir um único conjunto de padrões também permite que os proprietários consultem melhor outros proprietários ao procurar soluções para problemas de desempenho. As normas utilizadas para sistemas de energia de data center são o IEEE (Institute of Electric and Electronics Engineers, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) e o IEC (International Electrotechnical Commission, Comissão Eletrotécnica Internacional).
Na Europa, a IEC tem sido o padrão preferido há algum tempo, enquanto nos EUA, uma quantidade limitada de proprietários de data centers segue os padrões da IEC porque eles tradicionalmente preferem o IEEE. Para obter maior eficiência em data centers em todo o mundo, os operadores dos EUA estão começando a adotar padrões de IEC para que possam operar vários centros uniformemente em todo o mundo.
Os proprietários que não estão familiarizados com a pegada menor do IEC precisam entender os benefícios da adoção dos componentes compatíveis com o IEC. Por exemplo, as engrenagens e cotovelos IEC são cerca de 30% menores em tamanho do que as terminações de borracha e comutadores tradicionais, dando aos proprietários o benefício de economizar espaço ao usar componentes de alta densidade e baixo perfil.
Em toda a indústria, estamos vendo um aumento do interesse por equipamentos de menor porte à medida que os equipamentos saem do data center, permitindo que os proprietários exijam menos espaço e recursos como água. Por sua vez, mudar para os padrões do IEC ajuda a reduzir os custos de engenharia, pois o comutador não precisa atender tantas especificações quanto nos padrões do IEEE.
Não só as classificações MOV e KV precisam ser examinadas, mas o tipo de sistema de aterramento usado também desempenha um papel na seleção de protetores contra surtos dentro da classificação IEC.
Um problema comum que vemos os engenheiros encontrarem envolve obter a especificação de uma engrenagem que pode atender aos padrões da IEC, mas não receber as normas solicitadas do proprietário e fabricante de engrenagens. Como resultado, os engenheiros devem montar um relatório e criar documentação que mostre que a especificação do IEC é igual ao IEEE e pode até exceder a especificação do IEEE.
Uma área que os engenheiros precisam entender envolve classificações para os protetores contra surtos, que apresentam diferenças para o IEC e para o IEEE.
No âmbito do IEC, há menos opções disponíveis e mais variáveis que precisam ser consideradas. As classes típicas de tensão não podem ser usadas para elas. Não só as classificações MOV e KV precisam ser examinadas, mas o tipo de sistema de aterramento usado também desempenha um papel na seleção de protetores contra surtos dentro da classificação IEC.
Planejar o sistema de energia em subestações requer a escolha da melhor terminação para as necessidades da instalação, como ar isolado, terminações isoladas de gás com metal, ou ambos. Terminações isoladas de ar são populares e fáceis de instalar, mas também são mais vulneráveis a impactos ambientais externos. Outros proprietários e engenheiros do data center preferem uma terminação de corpo em T e de cotovelo de borracha.
Quando as duas são combinadas, elas podem variar de uma divisão igual a uma divisão 80/20 entre os dois tipos de terminações. As terminações são tipicamente escolhidas pela preferência do proprietário e do engenheiro dependendo do que é ideal para o data center. Uma vez que tenham decidido sobre o tipo de terminação, as engrenagens serão selecionadas para o que funciona melhor para as terminações.
Conectividade de energia no data center.
A tecnologia de energia em data centers ainda está em fase de descoberta, com sistemas de aterramento baseados em commodities sendo os mais comuns. Elas não foram vistas na fase de projeto. O foco atual está nos sistemas de energia fora do data center, com a esperança de que a tecnologia de energia entre no data center em breve. Elementos inteligentes novos no mercado americano têm sido adotados há muito tempo na Europa, comumente por promoções de fabricantes de engrenagens. Um exemplo é a tecnologia inteligente usada para monitoramento de sistemas. A incorporação de componentes inteligentes nos data centers deve aumentar nos próximos anos.
O impulso para desenvolver componentes mais ecológicos começou a ocorrer. Os data centers exigem uma grande quantidade de espaço e são frequentemente construídos em locais rurais. A adoção de fontes de energia renovável para operar data centers está sendo explorada. Fontes de energia solar e de bateria são as fontes ecológicas mais utilizadas atualmente. O armazenamento de energia está se tornado cada vez mais popular.
Uma tendência da indústria relativa à forma envolve a construção de data centers para cima e não para fora, o que ocupa menos espaço. Historicamente, os data centers são construídos com dois a quatro andares e depois expandidos para o espaço necessário. Isso permite que os proprietários adicionem entre 30 e 40 megawatts por edifício. A construção de data centers aumenta o uso de energia em até 60 megawatts por edifício. Essa tendência deve crescer nos próximos anos.
A redução das paralisações começa com a eliminação dos riscos de paralisação. Como os clientes de hoje esperam acesso aos dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção, os operadores de data center precisam de soluções de isolamento e proteção que evitem paralisações desnecessárias, que podem envolver altos custos de reparo, publicidade negativa e perda de receita. A prevenção eficaz envolve o uso de componentes que podem isolar de forma confiável os condutores sem isolamento e abordar os requisitos de folga de fase/fase e de fase/aterramento.
Além disso, esses tipos de soluções de isolamento instaladas ou retroajustáveis de fábrica incluem tubo termo retrátil, fita ou barreiras isolantes e capas personalizadas, como guardas de esquilo e capas de raptor em nosso portfólio de proteção de ativos de vida selvagem (WAP). Os componentes WAP são particularmente cruciais para data centers localizados em áreas remotas onde são suscetíveis a danos causados pela vida selvagem. Quando os produtos WAP são instalados corretamente, os proprietários de data centers podem proteger componentes vivos expostos na infraestrutura da fonte de alimentação, nas linhas aéreas e também na subestação. Projetados para serem antirrastreamento, nossos materiais WAP são estáveis a raios UV, bem como termicamente e mecanicamente estáveis.
Nossos produtos são fabricados para os padrões IEC, ASTM e IEEE, o que nos permite oferecer soluções que podem proteger por quarenta anos ou mais. Além de nossos produtos WAP e isolamento e proteção raychem, fabricamos uma ampla gama de componentes de conectividade de energia projetados para reduzir a queda de energia. Eles incluem isoladores, para-raios, acessórios para cabos, além de terminações e juntas, conectores e encaixes.
Conheça nossa proteção econômica e fácil de instalar contra paralisações relacionadas a animais e clima.
Para os operadores dos EUA, a mudança para a norma IEC tornou óbvio uma questão crítica: a falta de instaladores qualificados na alteração das terminações que eles utilizam. As terminações IEC são projetadas com um cotovelo de borracha de tamanho diferente feito de silício em vez de EPDM e requerem uma alça de compressão em vez de um plugue de parafuso torquimétrico. Embora este design tenha levantado preocupações sobre as terminações de IEC serem mais delicadas para trabalhar, isso é facilmente abordado quando os componentes são instalados por instaladores adequadamente treinados.
Como os proprietários de data centers estão frustrados com a falta de instaladores de equipamentos qualificados, eles estão procurando soluções alternativas. Trinta anos atrás, os splicers geralmente tinham de quinze a vinte anos de experiência de campo instalando terminações de média tensão. Nos dias atuais, os instaladores normalmente têm cerca de dois anos de experiência e, em alguns locais onde os instaladores estão em escassez, eles têm muito menos tempo. Essa falta de impactos e a longevidade de sistemas cruciais, que depende de instalações corretas. Hoje, existem até 13 fabricantes aprovados de terminações de média tensão, alguns sem terminações totalmente precisas. Para lidar com isso, os instaladores de alta tensão estão em transição para terminações de média tensão.
Para atender a essa necessidade, desenvolvemos uma série de programas de treinamento para instaladores. Nosso programa de treinamento oferece um loop completo de teste que envolve testes até a aula de tensão necessária. Nossos treinadores têm uma média de 20 anos de experiência em campo. Uma certificação é usada para manter os instaladores atualizados com processos e procedimentos caso a caso.
Nossos programas de treinamento entram em detalhes sobre a instalação dos principais produtos da TE, incluindo terminações retráteis a frio e termo retráteis, produtos de borracha como terminações ELB, e RSTIs IEC. Nosso portfólio inclui produtos principais como emendas retráteis a frio CSJ, hastes de aterramento e grampos para sistemas de aterramento, conectores de média tensão e baixa tensão, emendas de baixa tensão e proteção de vida selvagem e patrimônio.
Nossa experiência em design de data center, práticas de instalação e nossos produtos de qualidade permitiram nos tornar um parceiro confiável no sucesso de nossos clientes. Nossa experiência ajuda os clientes a resolver os problemas que geralmente enfrentam, do planejamento e design até a entrega e instalação.
Trabalhar com um parceiro experiente é crucial para o sucesso a longo prazo, porque cada atraso pode levar a dezenas de milhares de dólares em receitas perdidas. Ao trabalhar com a TE, você ganha um parceiro com expertise em especificações e design. Juntos, podemos ajudá-lo a reduzir o tempo de inatividade entre as terminações e acelerar suas etapas de planejamento e conhecimento de aplicações.
Joe Richard, Gerente de Desenvolvimento de Negócios do Data Center, Setor de Energia