Painel de comando
Para a comutação de alta precisão, a conexão, os resistores e filtros dos quais você precisa para equipamentos de fabricação de semicondutores, recorra à TE.
Fornecimento de energia e proteção de dados das quais você precisa
A conectividade de energia e dados dentro do painel – bem como entre o painel e o restante da máquina – continua sendo importante, assim como os filtros EMI e os dispositivos para comutação de energia. Os fabricantes de equipamentos para fabricação de semicondutores precisam de soluções flexíveis e confiáveis a fim de possibilitar operações ininterruptas. E, talvez o mais importante: por causa da natureza exigente do processo de fabricação de semicondutores, o equipamento é sensível à interferência eletromecânica (EMI – Electromechanical Interference). Para dificultar mais as coisas, muitos dos próprios equipamentos, como lasers e geradores de plasma, geram, eles próprios, uma EMI significativa. Por isso, é fundamental que a conectividade do painel de controle inclua filtros RF/EMI para que a produção continue sem interrupção.

Filtros EMI
Trabalhando com a TE, você aproveita mais de 60 anos de conhecimento em engenharia e aplicação de EMI/EMC no design de filtros para cargas altamente exigentes e ambientes muito adversos.

Distribuição de Energia Dentro do Painel
Possibilitação de distribuição de energia mais confiável, segura e fácil de usar, de montagem rápida.

Conectividade de Máquina Modular
Para conectividade confiável ao longo da vida útil da máquina e da fiação flexível no painel, conte com a TE.

Conjuntos de Cabos
Obtenha alta confiabilidade com a rastreabilidade da qual você precisa do amplo portfólio de conjuntos de cabos da TE tendo em vista a conectividade de sinal e dados.

Conexão e Desconexão de Energia
A TE é a solução de desconexão de alimentação CC confiável para painéis de controle de fabricação de semicondutores.