Fiação da Máquina
Para ajudar a garantir a precisão do produto, nossas equipes podem atender às necessidades, ofertar serviços personalizados da construção à impressão, além de inspecionar todos os componentes e cabos antes do envio. Além disso, o sistema de identificação de cabos completo da TE oferece etiquetas mais confiáveis e testadas em campo que atendem aos requisitos de rastreabilidade.
Estamos Aqui para Atender aos Requisitos Exigentes
Usada para distribuir energia, dados e sinais dentro de equipamentos para fabricação de semicondutores, a fiação da máquina é necessária para conectar controladores, sensores, atuadores, motores, geradores de plasma e outros dispositivos. Basicamente, a fiação da máquina é o sistema nervoso que conecta todas as peças da máquina para que sejam alimentadas e possam se comunicar entre si e funcionar corretamente. Por isso, o controle de qualidade e a rastreabilidade são de extrema importância na fiação da máquina.
Alguns equipamentos para fabricação de semicondutores exigem que materiais especiais sejam usados na fiação da máquina para garantir a limpeza ou evitar a desgaseificação. Independentemente do sistema, se necessário, os conjuntos e os jogos de cabos passam por procedimentos específicos de teste, identificação e embalagem para atender às necessidades exatas de cada OEM.

Conectividade de Sensor e Sinal
Conte com a conectividade altamente confiável da TE, que possibilita a alta densidade de cabeamento da qual você precisa.

Conectividade de energia
Conectividade altamente confiável que possibilita uma grande variedade de níveis de alimentação na aplicação de fiação da máquina.

Conectividade do motor
Encontre um amplo portfólio de conectores projetados especificamente para aplicações de motor.

Conectividade de Ethernet
Os conectores Ethernet de nível industrial aumentam a confiabilidade e reduzem a perda de pacotes.

Conectividade RF (Coaxial)
Obtenha soluções reforçadas para transmitir de maneira confiável sinais analógicos sensíveis ou de alta frequência.

Identificação de Fios e Cabos
Para uma identificação durável, legível e rastreável por décadas, recorra às soluções de identificação da TE.

Conjuntos de Cabos Padrão e da Fabricação à Impressão
Obtenha conjuntos de cabos altamente confiáveis e rastreáveis para conectividade de sinal e dados ao longo da vida útil da máquina.