Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O acelerômetro de teste de colisão de impacto lateral do Modelo 52M30 possui uma saída completa da ponte com uma faixa de temperatura de operação de -40 °C a +90 °C e faixas de medição de ±50 g a ±6.000 g.

O acelerômetro Model o52M30 é baseado em um elemento de detecção de MEMS piezoresistivo avançado que oferece alcance dinâmico excepcional e estabilidade. Essa unidade possui uma saída de ponte completa com uma faixa de temperatura de operação de -40 °C a +90 °C e faixas de medição de ±50 g a ±6.000 g. Uma pequena quantidade de amortecimento de gás proporciona excelente sobrevivência de choque e uma resposta de amplitude plana a 7 kHz. 

Vantagens

  • Peso leve e tamanho reduzido
  • Cabo revestido com blindagem
  • Tecnologia MEMS de silício
  • Excitação 2-10 Vcc
  • De ±50g a ±6.000 g
  • Resposta DC
  • ±10.000 g de proteção contra choque
  • Sensibilidade transversal <3%
  • Frequência ressonante 26 kHz
  • Linearidade ±1%
  • Saída ratiométrica para excitação

 

barra laranja

Aplicações

  • Teste de colisão automotiva
  • Pesquisa de alto impacto
  • Estudos biomecânicos
  • Teste de choque
barra laranja

Outros sensores de segurança automática

   

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O que é um acelerômetro?

Acelerômetros medem a aceleração ou vibração de um dispositivo ou sistema. Fisicamente, o acelerômetro pode ser considerado como nada mais do que um peso em uma mola que está conectada a uma estrutura. Quando a estrutura é movida, a massa ficará em repouso até a mola, ao ser esticada, possa exercer energia suficiente sobre a massa para fazê-la se mover.

 

Qual é a diferença entre os acelerômetros piezoelétrico (PE), piezoresistivo (RP) e capacitância variável (VC)?
A palavra "piezo" vem da palavra grega "piezein" que significa pressionar ou apertar. Neste caso, refere-se a uma característica básica do material; quando pressionados ou submetidos à força, os materiais piezoelétricos (PE) desenvolvem uma carga elétrica e os materiais piezoresistivos (RP) apresentam uma mudança na resistência. Os sensores de capacitância variável (VC) são essencialmente acelerômetros que derivam a medição de aceleração com base em uma mudança na capacitância de uma massa sísmica movendo-se entre duas placas de capacitores paralelas. Estes são os princípios de operação da maioria dos acelerômetros em uso atualmente.

 

A que se refere o termo 'amortecimento' em acelerômetros piezoresistivos?
Ao proporcionar um espaço estreito entre duas grandes placas móveis, o ar é deslocado e esse deslocamento diminui o movimento da massa, amortecendo assim o movimento. Se o espaço não for bem controlado, o acelerômetro piezoresistivo pode ser totalmente subamortecido ou superamortecido. O problema com o superamortecimento é a perda de largura de banda útil do sensor. Para dispositivos subamortecidos, o acelerômetro está mais propenso à distorção e quebra de sinal quando estimulado próximo ao pico de resposta. Por exemplo, um dispositivo com um Q de 10 indicará ganho de 10 vezes na ressonância e uma entrada de aceleração de 1g estimulará a massa sísmica a 10g.

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±50

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 10

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-1400 a 0-7000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Cerâmica

  • Peso do Produto  .5 g [ .017 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Adhesive

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP61

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 50, 100, 200, 500, 2000

  • Sensibilidade (mV/g) .15, .4, .9, 2

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0011

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo