Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O giroscópio analógico modelo 603 é um pequeno sensor de taxa triaxial leve projetado para testes de alto impacto.

O sensor utiliza elementos de detecção MEMS de silício confiáveis com eletrônica personalizada em faixas de taxa angular de ±500 a ±24.000°/s. O modelo 603 é empacotado em uma carcaça resistente a impactos projetada especificamente para aplicações de medição críticas, como segurança automotiva, biomecânica e testes aeroespaciais.  

Vantagens

  • Cabos Com Capa de Cabo de Baixo Ruído
  • Alívio de Tensão Integrante Reforçado
  • Sensores MEMS de Silício Confiáveis
  • Faixa de Temperatura de -40 °C a +105 °C
  • Pacote Resistente a Impactos
  • Tensão de Excitação de 5-16 Vcc 

Aplicações

  • Teste de Falha de Segurança Automática
  • Testes Aeroespaciais
  • Impacto em pedestres
  • Teste de Capotamento
  • Automobilismo
  • Teste de Biomecânica
  • Design de Sistema Robótico 
barra laranja

Outros sensores de segurança automática

   

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Exatidão (%) ±.5

  • Tipo de Sensor de taxa e inerciais  Sensores de taxa e giroscópios

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 5 – 16

Características do corpo

  • Material do estojo  Anodized Aluminium

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 20.8

  • Comprimento do produto (mm) 20.8

  • Altura do produto (mm) 13

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Outro

  • Intervalo FS (±) DEG/SEC  100, 500, 18000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RIN0005

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo