Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O sensor de taxa angular Modelo 610 é insensível a eventos de choque e está em conformidade com as normas SAE J211 e ISO 6487.

A série Model 610 utiliza elementos de sensor de silício MEMS com eletrônicos e embalagens personalizados para produzir um sensor de taxa angular que é altamente confiável mesmo sob ambientes de choque e vibração excessivos.  Uma ampla seleção de faixas está disponível para suas aplicações específicas, juntamente com um bloco de montagem triaxial projetado para a montagem de ambos os sensores de taxa angular modelo 610 e os acelerômetros modelo 64X. Para uma versão triaxial, a TE Connectivity (TE) também oferece o sensor de taxa angular modelo 603. 

±500

Alcance ±500°/s, faixa mínima

±50K

Faixa máxima ±50.000°/s

Vantagens

  • Tensão de excitação de 5 a 16 Vcc
  • Pacote pequeno e leve
  • Faixa de Temperatura -40 °C a +105 °C
  • Design resistente a choques
  • Baixa sensibilidade interaxial

Aplicações

  • Teste de Falha de Segurança Automática
  • Instrumentação Simulada
  • Impacto em pedestres
  • Teste de Capotamento
  • Automobilismo
  • Teste de Biomecânica
  • Design de Sistema Robótico
  • Testes Aeroespaciais
barra laranja

Outros Sensores de Segurança Automática

   

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Exatidão (%) ±.5

  • Tipo de Sensor de taxa e inerciais  Sensores de taxa e giroscópios

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 5 – 10, 5 – 16

Características do corpo

  • Material do estojo  Anodized Aluminium

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 10.2

  • Comprimento do produto (mm) 14.6

  • Altura do produto (mm) 7.6

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Outro

  • Intervalo FS (±) DEG/SEC  500, 1500, 6000, 12000, 18000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-RIN0012

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo