Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O acelerômetro modelo 64B se baseia em um elemento de detecção MEMS piezorresistivo avançado que oferece alcance dinâmico e estabilidade excepcionais.

Esse sensor de acelerômetro conta com uma configuração completa de saída de ponte com uma faixa de temperatura de 0 a +50 ºC. Uma pequena quantidade de amortecimento a gás interno proporciona excelente capacidade de sobrevivência a choques e uma amplitude plana e resposta de fase de até 7 kHz.  O Modelo 64B está em conformidade com os padrões SAE J211 para instrumentação de manequim antropomórfico.

Vantagens

  • Acelerômetro de Resposta CC 
  • Cabo de Baixo Ruído Durável 
  • Ambientalmente Vedado 
  • Em conformidade com SAE J2570 
  • Sensor MEMS Piezorresistivo
  • De ±50g a ±6.000 g
  • Excitação de 2 a 10 VCC
  • Faixa de temperatura de 0 °C a 50 °C
  • Opção de Sensibilidade Transversal de 1%
  • Deslocamento zero <±25 mV

 

Aplicações

  • Teste de Colisão de Segurança: Automóvel, Caminhão, Veículos Recreativos
  • Testes de Impacto
barra laranja

Outros sensores de segurança automática

   

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

O que é um acelerômetro?

Os acelerômetros medem a aceleração ou a vibração de um dispositivo ou um sistema. Fisicamente, o acelerômetro pode ser simplesmente considerado um peso sobre uma mola conectada a uma estrutura. Quando a estrutura for movida, a massa permanecerá em repouso até a mola, ao ser esticada, ser capaz de exercer energia suficiente sobre a massa para fazê-la se mover.

 

Qual é a diferença entre acelerômetros piezoelétricos (PE), piezorresistivos (PR) e de capacitância variável (VC – Variable Capacitance)?
A palavra "piezo" vem da palavra grega "piezein", que significa pressionar ou apertar. Nesse caso, ela se refere a uma característica básica do material; quando pressionados ou submetidos a forças, os materiais piezoelétricos (PE) desenvolvem uma carga elétrica, e os materiais piezorresistivos (PR) apresentam uma mudança na resistência. Basicamente, os sensores de capacitância variável são acelerômetros que derivam a medição de aceleração com base em uma mudança na capacitância de uma massa sísmica movendo-se entre duas placas de capacitores em paralelo. Esses são os princípios de operação da maioria dos acelerômetros em uso atualmente.

 

A que se refere o termo "amortecimento" em acelerômetros piezorresistivos?
Ao deixar uma folga mínima entre duas placas móveis grandes, o ar se desloca, e esse deslocamento diminui o movimento da massa, amortecendo, assim, o movimento. Se a folga não for bem controlada, o acelerômetro piezorresistivo poderá ser totalmente sub ou superamortecido. O problema do superamortecimento é a perda de largura de banda útil do sensor. Para dispositivos subamortecidos, o acelerômetro está mais propenso à distorção do sinal e à ruptura quando estimulado próximo do pico da resposta. Por exemplo, um dispositivo com um Q 10 indicará um ganho de 10 vezes na ressonância, e uma entrada de aceleração de 1g estimulará a massa sísmica a 10g.

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Tensão de Excitação (VDC) 10, 2 – 10

  • Saída de aceleração zero (mV) ±25

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-1400 a 0-7000, 0-1500, 0-1900, 0-2000, 0-2800

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  1 g [ .035 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 121 °C [ -40 – 250 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP66

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 100, 200, 500, 2000, 6000

  • Sensibilidade (mV/g) .04, .1, .14, .3, .6, 1.4

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0015

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo