Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de teste de impacto em pedestres NCAP é um acelerômetro com amortecimento de fluido crítico projetado especificamente para teste de impacto em pedestres ATD e de formato da cabeça.

O acelerômetro foi certificado pelo Euro NCAP para aplicações de teste de impacto fictício e de forma de cabeça e está disponível em faixas de ±50g a ±2000g. Possui extensômetros semicondutores de silício em uma configuração de meia ponte com uma impedância nominal de 1500Ω. O design também incorpora paradas mecânicas integrais para proteção de alto nível. O acelerômetro modelo EGAS-S398C tem compensação de temperatura para desempenho de baixa deriva. O circuito de compensação térmica é instalado em um módulo de cabo em linha. 

Vantagens

  • Padrão < ZMO de 10mV
  • Linearidade <1%
  • Sensibilidade transversal <1%
  • Excitação 2 a 10 Vcc
  • Taxa de Amortecimento Crítico de 0,7
  • Cabo flexível, de baixo ruído

Aplicações

  • Teste de impacto de pedestres
  • Teste de forma da cabeça ATD
  • Teste de impacto e de choque
  • Teste de queda transitória
  • Teste de impacto do capacete
barra laranja

Outros sensores de segurança automática

  

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±10

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 10

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  3.6 g [ .126 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±.1

  • Faixa de aceleração (±) (g) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • Sensibilidade (mV/g) .035, .07, .14, .28, .7, 1.4

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0122

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo