Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O Modelo 64X é o acelerômetro de colisão de próxima geração para instrumentação de boneco antropomórfico.

O acelerômetro modelo 64X tem uma precisão transversal padrão de <2%, um ZMO padrão de <±20 mV e uma especificação de precisão de linearidade de <±0,70%.  Os recursos variam de ±200 a ±2.000 g e têm cabos coloridos distintos especificados para

cada modelo, para que a variação g possa ser identificada visualmente pelo engenheiro de instrumentação durante o teste. O acelerômetro tem uma faixa de temperatura de operação padrão de -40 °C a +121 °C e uma classificação de proteção ambiental IP65.

 

Aplicações

  • Instrumentação de boneco antropomórfico
  • Testes da zona de esmagamento
  • Teste de impacto de pedestres
  • Aplicações de testes de segurança automáticas
  • Teste de impacto e de choque
  • Testes de queda transitória

Vantagens

  • Sensibilidade transversal padrão <2%
  • ZMO padrão <20 mV
  • Linearidade <0,7%
  • Proteção contra impactos de 10.000 g
  • Excitação de 2 a 10 VCC
  • Vedação ambiental IP65
  • Amortecimento a gás ideal
  • Baixo ruído, cabo durável
barra laranja

Outros Sensores de Segurança Automática

   

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  Plug & Play

  • Tipo de acelerômetro  MEMS de CC

  • Tipo de produto de sensor de vibração  Acelerômetro MEMS

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo integral

Características elétricas

  • Saída de aceleração zero (mV) ±20

  • Tensão de Excitação (VDC) 2 – 10

  • Tensão de saída em escala completa (VDC) ±.1

Características do sinal

  • Resposta de frequência (Hz) 0-1900 a 0-7000

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio anodizado

  • Peso do Produto  1 g [ .035 oz ]

  • Número de eixos de detecção  Uniaxial

Acessório mecânico

  • Sensor Mount Type  Screw Mount

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Tipo de saída  CC

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP66

Outro

  • Não linearidade (FSO) (%) ±.7

  • Faixa de aceleração (±) (g) 200, 500, 2000

  • Sensibilidade (mV/g) .15, .4, .8

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PPA0118

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo