Anteparo de alta densidade

Os conectores DEUTSCH DRB são de serviço pesado, projetados para aplicações de anteparos. Várias opções de flange de montagem e arranjos de fio estão disponíveis. Os conectores DEUTSCH DRB são adequados para aplicações de estrada e off-road, e os mercados marítimo, industrial e agrícola.

Recursos do produto

  • Aceita os tamanhos de contato 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
  • 6-22 AWG (16,00-0,35 mm2)
  • Arranjos de 48, 60, 102 e 128 cavidades
  • Montagem em flange
  • Invólucro retangular e termoplástico
  • Macaco de rosca para acoplamento
  • As travas de cunha confirmam que os contatos estão alinhados e firmes

Especificações de material

  • Corpo do flange: termoplástico
  • Clipe do flange: aço
  • Anel isolante: borracha de silicone
  • Macaco de rosca: aço
  • Insertos roscados do receptáculo: aço
  • Cápsula: termoplástico
  • Travas de cunha: termoplástico

6-22

6-22 AWG (16,00-0,35 mm²)

Invólucro retangular e termoplástico

Especificações de desempenho

Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.

  • Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
  • Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
  • Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
  • Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
  • Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
  • Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
  • Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
  • Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
  • Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.

Visão geral e instruções de montagem (em inglês)

Conectores retangulares DEUTSCH DRB

Visão geral e instruções de montagem (em inglês)

Conectores retangulares DEUTSCH DRB

Instruções de crimpagem (inglês)

Contatos DEUTSCH

Instruções de crimpagem (inglês)

Contatos DEUTSCH

Perguntas frequentes sobre a nossa série DEUTSCH DRB

Perguntas frequentes sobre a nossa série DEUTSCH DRB

DEUTSCH DRB
Cavidade Plugue DRB Receptáculo DRB
Comprimento total
A
Altura total
B
Largura total
C
Comprimento total
D
Altura total
E
Largura total
F
48 e 60 1.406 (35.71) 2.606 (66.19) 2.606 (66.19) 2.077 (52.76) 2.606 (66.19) 2.606 (66.19)
102 1.778 (45.16) 2.966 (75.34) 4.951 (125.76) 2.291 (58.19) 2.966 (75.34) 4.951 (125.76)
128 1.748 (44.40) 2.966 (75.34) 4.951 (125.76) 2.291 (58.19) 2.966 (75.34) 4.951 (125.76)