![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcon-automotive-connector-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores Automotivos para Aplicações Adversas e Externas
A TE Connectivity fabrica o Sistema de Interconexão MCON para aplicações elétricas e eletrônicas em várias aplicações de veículos automotores em ambiente adverso.
150°C
Até 150 °C para aplicações de motores
48V
48V pronto na nova geração de conectores MCON
IPx9k
Classificação à prova de intempéries para aplicações externas
![Tabela familiar de terminais automotivos MCON](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/MCON-Terminal-Family-1024x440.jpg)
Terminais de MCON
Alto Desempenho, Alta Confiabilidade
MCON é uma série de sistemas de contato normalmente usados em aplicações elétricas e eletrônicas para carros de passeio e veículos comerciais. O design de contato atende a tamanhos de lâmina padronizados e a requisitos de interfaces do setor automotivo. Exceto o sistema de contato MCON 0.50 miniaturizado, todos os contatos seguem a estratégia de design de contato de duas peças para separar o desempenho elétrico do mecânico.
A série de contatos MCON está disponível para aplicações seladas e não seladas. O sistema de conectores MCON de nova geração oferece receptáculos e invólucros de abas com capacidade para impermeabilização e resistência a condições de vibração extrema. Para um processo de terminação rápida e econômica, o TE Application Tooling oferece um vasto portfólio de equipamentos de aplicação.
Vantagens
Terminais de MCON
- Liga de cobre de alto desempenho
- Tecnologia de ponto de contato redundante para maior confiabilidade
- Suporte de alto nível de vibração para atender aos requisitos futuros
- Proteção de sobrecarga das molas de contato
- Caixa de contato com polarização e recurso de bloqueio secundário
- Lança de travamento protegido (exceto MCON 0.50 – versão de corpo limpo)
- Versão selada e não selada
- Faixa de temperatura de -40 °C a 150 °C
- -40 °C a 180 °C com tecnologia de superfície inovadora disponível
- Três acessos secundários direcionais de bloqueio
![Terminal de Corpo Limpo MCON 1.2](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon1-clean-body-imagerow-300x250.jpg)
![Terminal MCON 0.50](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-terminal-imagerow-300x250.jpg)
![Terminal de Corpo Limpo MCON 6.3](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-6-clean-body-300x250.jpg)
Encontre Receptáculos e Terminais de Abas
Os terminais e abas de receptáculo MCON e HPF estão disponíveis em vários tamanhos e configurações (corpo limpo/lança de travamento). Encontre o tamanho certo para as necessidades do sistema de interconexão.
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Conectores MCON
Projetado para assumir vibração e estresse mecânico
O sistema de conectores MCON de nova geração oferece receptáculos e invólucros de abas com capacidade para impermeabilização e resistência a condições de vibração extrema. O sistema é projetado para aplicações eletrônicas e elétricas em veículos automotores, onde vibrações e estresse mecânico, a longo prazo, podem afetar a qualidade do sistema de contato.
Características
Invólucros e conectores
- Capacidade de CPA (Garantia de Posição do Conector)
- Status de alta confiabilidade - suportado para uso a longo prazo
- Alto nível de vibração suportado
- Excelente design para evitar problemas de qualidade, ao mesmo tempo em que reduz o custo de fabricação e serviço
- Dispositivo de bloqueio secundário integrado entregue em posição pré-bloqueada
- Conectores selados e não selado fio a fio (SWS)
- Polarização, vários chaveamentos
- Invólucros modulares possíveis devido ao mesmo nível de bloqueio secundário
![Conector MCON 0,50](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-050-3pos-140x140.jpg)
![Conector automotivo de posição MCON 2](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-2pos-140x140.jpg)
![Conector automotivo em 2 fileiras MCON 1,2 mm](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-1-2-two-row-140x140.jpg)
![Conector MCON de 1,2 mm de 3 posições](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-1-2-3pos-140x140.jpg)
Encontre Conectores e Invólucros MCON
A série MCON de conectores está disponível em uma variedade de tamanhos e configurações. Várias configurações estão disponíveis para temperaturas de até 150 °C.
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Aplicações MCON
![Aplicações MCON](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-application-infographic-1024-600.jpg)
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)