Conectores Automotivos para Aplicações Adversas e Externas

A TE Connectivity fabrica o Sistema de Interconexão MCON para aplicações elétricas e eletrônicas em várias aplicações de veículos automotores em ambiente adverso.

150°C

Até 150 °C para aplicações de motores

48V

48V pronto na nova geração de conectores MCON

IPx9k

Classificação à prova de intempéries para aplicações externas

Tabela familiar de terminais automotivos MCON

Terminais de MCON

Alto Desempenho, Alta Confiabilidade

MCON é uma série de sistemas de contato normalmente usados em aplicações elétricas e eletrônicas para carros de passeio e veículos comerciais. O design de contato atende a tamanhos de lâmina padronizados e a requisitos de interfaces do setor automotivo. Exceto o sistema de contato MCON 0.50 miniaturizado, todos os contatos seguem a estratégia de design de contato de duas peças para separar o desempenho elétrico do mecânico.

A série de contatos MCON está disponível para aplicações seladas e não seladas. O sistema de conectores MCON de nova geração oferece receptáculos e invólucros de abas com capacidade para impermeabilização e resistência a condições de vibração extrema. Para um processo de terminação rápida e econômica, o TE Application Tooling oferece um vasto portfólio de equipamentos de aplicação.

Vantagens

Terminais de MCON
  • Liga de cobre de alto desempenho
  • Tecnologia de ponto de contato redundante para maior confiabilidade
  • Suporte de alto nível de vibração para atender aos requisitos futuros
  • Proteção de sobrecarga das molas de contato
  • Caixa de contato com polarização e recurso de bloqueio secundário
  • Lança de travamento protegido (exceto MCON 0.50 – versão de corpo limpo)
  • Versão selada e não selada
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 150 °C 
  • -40 °C a 180 °C com tecnologia de superfície inovadora disponível
  • Três acessos secundários direcionais de bloqueio
Terminal de Corpo Limpo MCON 1.2
Terminal de Corpo Limpo MCON 1.2
Terminal MCON 0.50
Terminal MCON 0.50
Terminal de Corpo Limpo MCON 6.3
Terminal de Corpo Limpo MCON 6.3

Encontre Receptáculos e Terminais de Abas

Os terminais e abas de receptáculo MCON e HPF estão disponíveis em vários tamanhos e configurações (corpo limpo/lança de travamento).  Encontre o tamanho certo para as necessidades do sistema de interconexão.  

Encontre Receptáculos e Terminais de Abas
barra laranja

Conectores MCON

Projetado para assumir vibração e estresse mecânico

O sistema de conectores MCON de nova geração oferece receptáculos e invólucros de abas com capacidade para impermeabilização e resistência a condições de vibração extrema. O sistema é projetado para aplicações eletrônicas e elétricas em veículos automotores, onde vibrações e estresse mecânico, a longo prazo, podem afetar a qualidade do sistema de contato. 

Características

Invólucros e conectores
  • Capacidade de CPA (Garantia de Posição do Conector)
  • Status de alta confiabilidade - suportado para uso a longo prazo
  • Alto nível de vibração suportado
  • Excelente design para evitar problemas de qualidade, ao mesmo tempo em que reduz o custo de fabricação e serviço
  • Dispositivo de bloqueio secundário integrado entregue em posição pré-bloqueada
  • Conectores selados e não selado fio a fio (SWS)
  • Polarização, vários chaveamentos
  • Invólucros modulares possíveis devido ao mesmo nível de bloqueio secundário
Conector MCON 0,50
Conector MCON de 0,50 mm
Conector automotivo de posição MCON 2
Conector de Posição MCON 2
Conector automotivo em 2 fileiras MCON 1,2 mm
Conector em 2 fileiras MCON 1,2 mm
Conector MCON de 1,2 mm de 3 posições
Conector MCON de 1,2 mm de 3 Posições

Encontre Conectores e Invólucros MCON

A série MCON de conectores está disponível em uma variedade de tamanhos e configurações.  Várias configurações estão disponíveis para temperaturas de até 150 °C.  

Encontre Conectores MCON
barra laranja
Aplicações MCON
barra laranja