Sistemas de interconexão de temporizador
A gama abrangente de contatos de temporizador é amplamente utilizada na indústria automotiva.
Durante décadas o sistema de interconexão de temporizador provou sua confiabilidade na indústria automotiva. A gama abrangente de contatos de temporizador consiste em um receptáculo plano que acopla com uma guia plana. O receptáculo tem duas respectivas molas de quatro contatos que são independentes uma da outra. Contatos de duas peças com uma mola de aço superior são predominantes. Este design de contato de duas peças significa que as propriedades elétricas e mecânicas são separadas. Uma extremidade do corpo de contato é crimpada no fio ou soldada em uma placa de circuito impresso. A outra extremidade do corpo de contato acopla com a guia correspondente. Os conectores de temporizador estão disponíveis como invólucros de receptáculo e guia (acoplamento de suspensão livre em um chicote de fiação) ou como invólucros de receptáculo e várias guias (conexão de grupo). Com o tipo de acoplamento de suspensão livre, os invólucros, com até 100 contatos, são então fixados por meio de um dispositivo de travamento separado.
Sistema de contato
Sistema de interconexão de temporizador
O contato com o receptáculo tem duas respectivas molas de quatro contatos que são independentes uma da outra, e uma mola superior de aço. Todos os contatos do temporizador podem ser combinados em um conector, com o mesmo dispositivo de travamento secundário. Independente de ambos, os conectores, guias e receptáculos impermeáveis e não impermeáveis podem ser aplicados. Em contatos de temporizador oferecemos os seguintes tipos:
-
Microtemporizador
O microtemporizador II e III são contatos projetados para contatos de guia de 1,5/1,6 mm
-
Temporizador de energia Junior
Os contatos temporizadores de energia Junior são projetados para contatos de guia de 2,8/3,0 mm
-
Contatos de temporizador de energia padrão
Os contatos de temporizador de energia padrão se encaixam em contatos de guia de 4,8/5,8 e 6,3 mm
-
Temporizador de energia Maxi
O temporizador de energia Maxi se encaixa em contatos de guia de 8,0/9,5 mm

Invólucros e conectores
Sistema de interconexão de temporizador
Invólucros de receptáculo e guia estão disponíveis para diferentes aplicações. Acoplamento de suspensão livre ou conexão de grupo.
Esses invólucros estão disponíveis para 100 contatos. A especialidade dos invólucros de temporizador é que eles são adequados para conexões de várias posições, até 100 posições. Em conectores de várias posições, uma alavanca é usada para proporcionar um acoplamento fácil. Uma vantagem especial adicional dos contatos do temporizador é sua robustez contra acoplamento inclinado.