Proteja-se contra vibração, choque e umidade
Os D38999s são conectores circulares subminiatura populares e amplamente utilizados para aplicações militares e aeroespaciais. Com três métodos de acoplamento, nove tamanhos de cápsula e uma grande variedade de arranjos de contato, nossos conectores MIL-DTL-38999 ajudam a oferecer a gama de opções que você precisa. Além disso, os conectores originais de alumínio evoluíram para incluir cápsulas compostas e de aço inoxidável — com suporte a uma gama de acabamentos.
Os conectores de especificação militar são construídos de acordo com as normas militares e são projetados para lidar com os ambientes mais adversos. As especificações militares foram escritas em torno de aplicações e ambientes específicos, como o conector cilíndrico MIL-DTL-38999. Como os conectores de especificação militar estão todos alojados sob um guarda-chuva, o usuário precisa determinar o ambiente onde o conector irá operar, considerando temperatura, umidade, choque e vibração, e exposição a produtos químicos corrosivos como aerosol salino. A facilidade com que as caixas e cabos podem ser conectados e desconectados também deve ser considerada. Os conectores de especificação militar são usados em ambientes robustos, em aplicações que incluem o setor automotivo, de equipamentos móveis, aeroespacial, óleo e gás.
Conectores MIL-DTL-38999
Visão geral do produto
A especificação 38999 define famílias de cápsulas que acoplam entre si para fornecer proteção contra vibração, choque e umidade. Dentro dos conectores estão insertos que podem ser configurados para uma grande variedade de arranjos de contatos. Os conectores MIL-DTL-38999 são usados para conectar cabos uns aos outros ou a caixas eletrônicas em uma grande variedade de aplicações, incluindo veículos, navios, aviões e equipamentos portáteis. Eles também são usados em muitas aplicações não militares rigorosas, como transporte e mercados de equipamentos robustos.



Conectores MIL-DTL-38999
-
Conectores MIL-DTL-38999 série I
Estes conectores são de aprovação militar específica com layouts de alta densidade de até 128 conexões de dados e contatos de energia de corrente nominal até 23 A.
-
Conectores MIL-DTL-38999 da Série III
Estes são os conectores circulares padrão para uso em ambientes militares e aeroespaciais adversos. Layouts de alta densidade de até 187 conexões de dados e contatos de energia com corrente nominal até 23 A.
-
Conectores MIL-DTL-38999 série IV
Estes conectores usam um mecanismo de acoplamento de culatra que requer apenas 90° de rotação para engate e desengate.




Conectores do estilo MIL-DTL-38999 série III
-
Conectores do estilo MIL-DTL-38999 série III
Devido à popularidade generalizada dos conectores 38999 série III, seu design básico foi adaptado para muitas configurações diferentes, incluindo versões para energia, fibra óptica, filtragem, redes de alta velocidade, interfaces comerciais, interfaces de placa de PC e maiores densidades de contato. Como resultado, os conectores do estilo 38999 oferecem excelente versatilidade e flexibilidade.



Conectores herméticos MIL-DTL-38999
-
DEUTSCH MIL-DTL-38999 série hermética
Procure por conectores herméticos DEUTSCH da TE Connectivity (TE) para conexões confiáveis, à prova de ar e de gás. Para aplicações que vão desde submarinos e satélites até aeronaves e exploração e produção offshore, os conectores herméticos DEUTSCH são uma excelente escolha para ambientes de aplicações adversas.
-
Série de conectores herméticos MIL-DTL-83723
A extensa oferta da TE de conectores herméticos padrão MIL-DTL-83723 com encaixe roscado e baioneta proporciona um alto grau de desempenho com estilos de terminação hermética, incluindo terminação por copos de solda, ilhós, caudas de circuito impresso, guias de solda e crimpagem.
-
Conectores padrão MIL-DTL-26482 herméticos
Os conectores herméticos MIL-DTL-26482 padrão e das séries I e II oferecem um nível elevado de desempenho em ambientes adversos onde muitos conectores resilientes podem falhar.