![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/Connectors-hero-rendition/quadrax-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contatos, Conectores e Cabos Quadrax
Sistemas de contato multisinal para aplicações de alta velocidade
Sistemas versáteis de contato multisinal de pinos e soquete. A TE oferece o sistema altamente versátil de contato multisinal Quadrax, composto por dois pares diferenciais (impedância combinada) usados com cabos Ethernet quadraxial e Fiber Channel. Os contatos da Quadrax estão disponíveis no tamanho de concha 8 (chaveado), 24 contatos de pinos e soquetes AWG, crimpagem hexagonal e versões soldáveis de cauda de PCB de pinos. Eles são adaptáveis a uma variedade de conectores, incluindo ARINC 600, 404, D-Subminiature e MIL-DTL-38999, e são projetados para uso em aplicações de alta velocidade como Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z e Fibre Channel X3T11.
Fácil de usar
- Usa a ferramenta de inserção/extração padrão
- As conchas são chaveadas para orientação adequada dentro de blocos de inserção de conectores
- Projeto dielétrico de peça única que simplifica a terminação e melhora a confiabilidade
Conveniente
- Adaptável a uma variedade de conectores
- Encaixa-se em inserções de conectores chaveados para conectores como: ARINC 404 e 600, retangular de uso geral, estilo MIL-DTL-38999, BACC65/EPXB e interconexões personalizadas
- Versões de cabo de liberação traseira/remoção traseira e versões de liberação frontal/remoção frontal de PCB
Alto Desempenho
- Atende aos limites de desgaseificação do ASTM E595 para materiais espaciais
- Sistema de contato multisinal projetado para Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z e Fibre Channel X3T11.2
Família Quadrax de Conectores
- Conectores ARINC
- Conectores retangulares
- Conectores D-Subminatura
- Conectores circulares de estilo MIL-DTL-38999 Série III personalizados
- Conectores da Série DEUTSCH 983
- Inserções quadráxidas para conectores DEUTSCH DMC-M
- Cabos de Dados de Alta Velocidade Quadlite
- Cabos de Cobre Ethernet de Alta Velocidade
![Conectores ARINC](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/arinc-600-140x140.jpg)
![Conectores Quadrax D-Sub](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-d-sub140x140.jpg)
![Conectores DEUTSCH DBAS](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dbas-140x140.jpg)
![Cabos de Dados de Alta Velocidade Quadlite](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadlite-140x140.jpg)
Contatos Quadrax
Inserções dielétricas de uma peça para fácil montagem e menor custo aplicado
A família completa de terminais de crimpagem Quadrax Contacts da TE é a solução de alta velocidade para aplicações em ambientes adversos, como aviônicos comerciais, comunicações militares e entretenimento de bordo. O sistema de contato multisinal consiste em dois pares diferenciais para a impedância combinada e é adaptável a uma grande variedade de conectores para atender às suas necessidades de aplicação.
![contatos quadrax](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-contacts-630x300.jpg)
![contatos quadrax](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/infographics/quadrax-contacts-table.jpg)