Contatos, Conectores e Cabos Quadrax

Sistemas de contato multisinal para aplicações de alta velocidade

Sistemas versáteis de contato multisinal de pinos e soquete.  A TE oferece o sistema altamente versátil de contato multisinal Quadrax, composto por dois pares diferenciais (impedância combinada) usados com cabos Ethernet quadraxial e Fiber Channel.  Os contatos da Quadrax estão disponíveis no tamanho de concha 8 (chaveado), 24 contatos de pinos e soquetes AWG, crimpagem hexagonal e versões soldáveis de cauda de PCB de pinos.  Eles são adaptáveis a uma variedade de conectores, incluindo ARINC 600, 404, D-Subminiature e MIL-DTL-38999, e são projetados para uso em aplicações de alta velocidade como Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z e Fibre Channel X3T11.  

Fácil de usar

  • Usa a ferramenta de inserção/extração padrão
  • As conchas são chaveadas para orientação adequada dentro de blocos de inserção de conectores
  • Projeto dielétrico de peça única que simplifica a terminação e melhora a confiabilidade

Conveniente

  • Adaptável a uma variedade de conectores
  • Encaixa-se em inserções de conectores chaveados para conectores como: ARINC 404 e 600, retangular de uso geral, estilo MIL-DTL-38999, BACC65/EPXB e interconexões personalizadas
  • Versões de cabo de liberação traseira/remoção traseira e versões de liberação frontal/remoção frontal de PCB

Alto Desempenho

  • Atende aos limites de desgaseificação do ASTM E595 para materiais espaciais
  • Sistema de contato multisinal projetado para Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z e Fibre Channel X3T11.2
Conectores ARINC
Conectores ARINC
Conectores Quadrax D-Sub
Conectores Quadrax D-Sub
Conectores DEUTSCH DBAS
Conectores DEUTSCH DBAS
Cabos de Dados de Alta Velocidade Quadlite
Cabos de Dados de Alta Velocidade Quadlite

Contatos Quadrax

Inserções dielétricas de uma peça para fácil montagem e menor custo aplicado

A família completa de terminais de crimpagem Quadrax Contacts da TE é a solução de alta velocidade para aplicações em ambientes adversos, como aviônicos comerciais, comunicações militares e entretenimento de bordo. O sistema de contato multisinal consiste em dois pares diferenciais para a impedância combinada e é adaptável a uma grande variedade de conectores para atender às suas necessidades de aplicação. 

contatos quadrax
contatos quadrax