![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-lumawise-base-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Montagem da Base NEMA projetada para reduzir o tempo de comercialização
Nossa Base Aprimorada Endurance N é um conjunto de base NEMA com fonte de alimentação CA/CC integrada, proteção contra surtos, relé com controle de comutação e interface de medição de energia. Compatível com os receptáculos de dimerização do padrão ANSI C136.41, a base aprimorada fornece um ponto de partida acelerado para soluções eletrônicas projetadas pelo cliente, dando a eles uma vantagem inicial no desenvolvimento e reduzindo o tempo de comercialização.
O nó de controle de iluminação pública é uma plataforma com oportunidades quase ilimitadas para criar valor por meio da inovação, mas quase todas as soluções devem atender a algumas necessidades comuns: montagem mecânica e vedação, proteção contra surtos, comutação de carga, conversão de alimentação CA/CC e uma interface de medição de energia. Com a Base Aprimorada Endurance N LUMAWISE, implementamos esses recursos principais em uma plataforma robusta, flexível e fácil de interagir, permitindo que engenheiros e designers se concentrem na inovação e implementem seus recursos diferenciais de produtos sem se preocupar de onde a fonte de alimentação CC virá ou em como fazer a interface com o relé de comutação. Mesmo para engenheiros experientes no projeto e implementação de fontes de alimentação CA/CC isoladas e com várias saídas, existem muitas armadilhas e oportunidades para loops de projeto dispendiosos ao longo do processo de desenvolvimento e qualificação. Isso é especialmente verdadeiro quando o produto deve considerar os requisitos de fuga, folga, isolamento e emissões de vários órgãos de certificação e padrões. Ao oferecer uma base NEMA com essas funções de fonte de alimentação já implementadas, a base aprimorada reduz os riscos de cronogramas de projetos e custos de alterações de projeto, reduz o custo de oportunidade ao permitir mais inovação de valor agregado usando o mesmo tempo e designers e agiliza as cadeias de suprimentos, tudo para impulsionar o benefício do resultado final.
Recursos Técnicas
Base aprimorada de iluminação pública
- Interface padrão de iluminação pública padrão NEMA/ANSI.
- Faixa de entrada CA Universal.
- Saída CC de 24V mA isolada para comunicações de controle de lastro.
- Saídas CC de 5V isoladas e CC de 3,3V para circuitos do cliente.
- Interface de sinal de tensão baixa para luminária.
- Tensão de linha e interface de sentido de corrente para medição de energia.
- Proteção integrada contra surtos.
- Relé de longa duração com comutação zero-cross para controle de carga CA.
- Projetado de acordo com os padrões UL 773, ANSI C136.41 e FCC Título 47 parte 15.
Artigos Técnicos
-
Tornando as cidades mais inteligentes: soluções híbridas para sistemas de iluminação pública a LED.
Como grande parte do mundo está usando luminárias projetadas para padrões ANSI C136, a compatibilidade reversa é importante para a atualização das luminárias. No entanto, a arquitetura de nó duplo Zhaga/D4i está destinada a se tornar a espinha dorsal da infraestrutura de cidades inteligentes. Nossos produtos LUMAWISE Endurance podem ser a chave para a implementação de uma solução híbrida.
-
Sistemas de fotocontroles para automatização da iluminação externa
Os sistemas de iluminação externa da de hoje são cada vez mais projetados para soluções conectadas com cidades inteligentes em mente. Esses sistemas normalmente envolvem a integração da comunicação sem fio com luzes de LED e controles de dimerização. Para definir esses avanços, os engenheiros tiveram que atualizar padrões em torno de uma grande visão para o futuro estado da iluminação automatizada. Informados por nossa experiência de 50 anos projetando controles robustos para sistemas de iluminação em comunidades ao redor do mundo, desenvolvemos os fotocontroles LUMAWISE ALR para automatizar a operação das luminárias para uma grande variedade de aplicações de ligar/desligar.
Aplicações
- Iluminação pública e de estradas.
- Gerenciamento de iluminação externa comercial, residencial e de campus.
- Controles de iluminação de rede de cidades inteligentes.
- Smart grid (rede inteligente) para conectar cidades inteligentes.
![Divisor](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Vídeos
-
Confira nossos vídeos do YouTube (link externo)
Saiba mais sobre nossos produtos LUMAWISE Endurance e ouça diretamente de nossos especialistas em produtos sobre como esses produtos podem clarear seus próximos projetos de iluminação.
3
Tensões de saída CC
ANSI
Conformidade com ANSI C136.41
UL
Conformidade com UL773
Detalhes do design
MATERIAIS: | |
---|---|
Invólucro | PBT |
Contatos de dimerização | Liga de cobre banhado a ouro |
Contatos de energia | Liga de cobre estanhado |
Gaxeta | Espuma de vinil e nitrilo |
Anel de vedação O-Ring | Borracha de silicone |
RoHS | conformidade |
AMBIENTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de operação | -40 °C a +85 °C | ||||
Umidade relativa | Operação: 15% a 96% - Ambiente sem condensação | ||||
Altitude |
|
Operação | -15M a +2.000M |
Não-Operacional | -15M a +14,000M |
ESPECIFICAÇÕES | |
---|---|
Aplicação | 114-133085 |
Produto | 108-133085 |
![Divisor](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![Recursos do Produto de base aprimorada](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/ind-enhanced_base_productfeatures-1024X500.jpg)
![Chat sobre a base aprimorada](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/ind-enhanced_base_charts-1024X500.jpg)