![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mobile-battery-connector-group.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores Mobile Battery confiáveis
Nossas interconexões de bateria móvel da TE incluem conectores de bateria de baixo perfil, conectores de bateria do tipo leaf e sistemas flutuantes de interconexão de bateria (FBIS II). Esses conectores de bateria móvel são usados em telefones celulares com baterias removíveis, a alta flexibilidade do design permite que ele se movimente para cima ou para baixo, independentemente das posições, altura de trabalho ou passo de contato. Esta série de conectores melhora a eficácia dos custos para os clientes, reduzindo o número de componentes necessários e o tamanho da plataforma de ferramentas.
Recursos do produto
Interconexões do Mobile battery
- Linha central de 2,5 mm a 6,5 mm
- Várias posições, incluindo 2, 3, 4 e 6
- A altura de trabalho varia de 0,4 mm a 6,7 mm
- Classificação da corrente ampla de 1,5 amperes a 5 amperes
Este guia do produto mostra os principais benefícios dos conectores Mobile Battery: baixo custo, alta confiabilidade e durabilidade, design de baixo perfil e alta flexibilidade, que permitem que esses conectores sejam usados em vários campos. Este guia ilustra o conector da bateria em várias aplicações, fornece uma lista abrangente de especificações do produto e oferece respostas para perguntas frequentes.
Selecione aplicações
Interconexões do Mobile battery
- Telefones celulares
- Tablet PCs
- Jogadores de mídia móvel
- Câmeras digitais
- Câmeras de vídeo
- Sistemas de navegação
- Consoles de jogos
Perguntas frequentes
P: Qual é a altura de trabalho do conector Mobile Battery da TE?
R: Existem duas alturas de trabalho para conectores de bateria de baixo perfil: 0,4 mm e 0,8 mm e eles são menores em tamanho. Conectores de bateria do tipo leaf varia de 2,28 mm a 6,7 mm. O FBIS II pode acoplar diretamente.
P: Qual é o requisito da linha central (passo)?
R: A TE oferece o espaço central de 2,5 mm para conectores da bateria de baixo perfil, de 3,2 mm a 6,5 mm para conectores de bateria do tipo leaf e 3,0 mm para FBIS II.
LEIA MAIS SOBRE INTERCONEXÕES DE BATERIA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS