Blocos e soquetes de pinos
Blocos e receptáculos de placa a placa, ou blocos e soquetes de pinos, são conectores retangulares que normalmente são soldados em uma placa de circuito impresso (PCI). O bloco que contém os contatos fica para cima de uma placa e se conecta com um receptáculo ou soquete fêmea. Nosso portfólio de blocos e receptáculos de placa a placa é amplo, e varia de 0,4 a 24 mm de passo, com muitas configurações disponíveis nas faixas de passo de 1,27 mm, 2 mm e 2,54 mm. Nosso amplo e diversificado portfólio apresenta as famílias de produtos AMP, AMPMODU, CHAMP, STRADA e Dynamic.
Recursos técnicas e visão geral do produto
- Receptáculos, blocos e tipos de montagem hermafrodita disponíveis
- Orientação de montagem em PCI: borda, horizontal, ângulo reto, montagem estendida e vertical
- 1-540 posições disponíveis
- Métodos de terminação: opções de montagem em superfície e através de orifício
- Tipos de blocos: de fuga, totalmente envolto, conjunto de bloco e push-push, parcialmente envolto, mão envolto
- Corrente nominal de contato: de 0,3 a 20 A