Filtros de entrada multifuncionais
Os filtros de entrada multifuncionais da TE podem fornecer uma solução mecânica para uma variedade de necessidades de entrada de energia. Cada série suporta várias configurações diferentes para atender aos requisitos do mercado.
Cada um começa com um conector de cabo de alimentação padrão internacional, e inclui opções de fusíveis, seleções de tensão, chaveamento e filtragem. A seleção de uma série de módulos de alimentação de energia simplifica o design mecânico, e cada versão da série substitui o custo e a mão de obra de até cinco peças individuais na conta de materiais do equipamento. Com centenas de diferentes combinações de funções de alimentação de energia, esses módulos oferecem uma solução econômica para as necessidades de alimentação de energia de muitos sistemas.
As entradas padrão IEC permitem o uso de um soquete de entrada comum para acomodar diferentes projetos internacionais de cabos de alimentação. O uso da entrada IEC garante que, independentemente do sistema elétrico, há um cabo de alimentação padrão que encaixe.
Soquete IEC 60320-1
Entrada de energia internacional
Comum a todos os módulos, os soquetes universais C14 60320-1 permitem que seus equipamentos sejam usados em todos os países. Basta selecionar um cabo de alimentação com o plugue IEC 60320-10C13 em uma extremidade e um plugue de alimentação regionalmente apropriado na outra.
Opções de fusíveis
Norte-americano (1/4" x 1 ¼" 3AG) ou métrico (5 mm x 20 mm) ou ambos? Um fusível ou dois?
Opções de seleção de tensão
4 tensão, 2 tensão ou 1 tensão. Várias derivações, derivação central ou primário duplo?
Interruptor de energia
Sim ou não? Polo duplo (DPST) ou único (SPST)? Estes interruptores apresentam marcas internacionais de on-off, correntes nominais de até 15 A e altas correntes nominais de partida
Blindagem
Reduza as emissões irradiadas através do recorte do painel selecionando um módulo com uma blindagem (opcional nas séries C, Cu, M e P)
Opções de filtragem
Escolha entre 6 diferentes opções de filtragem para requisitos específicos de aplicações. Todas apresentam opções de baixo vazamento para aplicações médicas.
Módulos de alimentação de energia
Filtros de entrada multifuncionais
-
Série C
1 a 15 A Módulo de alimentação de energia com interruptor
-
Série CU
1 a 15 A Módulo de alimentação de energia de 1 U de altura com interruptor
-
Série GG
1 a 10 A Menor módulo de alimentação de energia filtrada com suportes de fusíveis métricos
-
Série HG
1 a 10 A Menor módulo de alimentação de energia filtrada com suportes de fusíveis métricos com baixa corrente de vazamento
-
Série J
6 A Módulo de alimentação de energia com seleção de tensão e fusíveis
-
Série M
3 a 6 A Família de módulos de alimentação de energia fina com múltiplas opções
-
Série P
3 a 10 A Módulo de alimentação de energia versátil com pequena área ocupada e várias opções de configuração
Filtros de entrada IEC
Para controle de suscetibilidade e conformidade de emissões
-
Série EBF
1 a 10 A Filtro de tomada acessório
-
Série EC
1 a 10 A Filtro EMI de entrada de energia de alto desempenho
-
Série ED
1 a 15 A Filtro EMI de entrada de energia compacto de médio desempenho
-
Série EEA
1 a 15 A Filtro EMI de entrada de energia econômico, incluindo versões EAS de encaixe e versões EAH de baixa corrente de vazamento
-
Série EEB
1 a 15 A Filtro EMI de entrada de energia econômico, incluindo versões EBS de encaixe e versões EBH de baixa corrente de vazamento
-
Série EEJ
1 a 20 A Filtro de entrada de energia econômico de médio desempenho, incluindo versões EJS de encaixe e versões EJH e EJM de baixa corrente de vazamento
-
Série EF
1 a 15 A Filtro EMI de entrada de energia
-
Série EJT
1 a 20 A Filtro de entrada de energia de mais alto desempenho
-
Série IH
Novo! 3 a 15 A, A entrada filtrada C18 está em conformidade com os requisitos IEC 60601-1, 2MOPP para dispositivos classe II.
-
Série SRB
15 A Filtro de entrada de energia blindado, econômico e de profundidade mínima