A tubulação termo retrátil oferece isolamento elétrico, proteção mecânica, alívio de tensão e vedação ambiental. Disponível como tubulação de parede única e tubulação de parede dupla, nossos tubos termo retráteis foram projetados para uso em inúmeras aplicações, inclusive vedação de conectores de backend, derivações e transições de conector para cabo. É uma alternativa confiável ao uso de fitas, moldagem ou encapsulamento. Quando aquecidas, nossas mangas térmicas RAYCHEM se ajustam ao tamanho e à forma do substrato, permitindo uma instalação rápida e fácil. Sua alta razão de expansão permite reparar a maioria das capas de cabos danificadas, sem remover conectores. Disponível em uma ampla gama de materiais, cores e tamanhos, a tubulação termo retrátil é fornecida em carretéis, em comprimentos de 1,2 m e como peças já cortadas. Os tipos transparentes permitem a inspeção de componentes cobertos e oferecem excelente transmissão de luz.
Características do Produto: Tubulação Termo Retrátil Raychem
- Resistente a produtos químicos
- Resistente a UV
- À prova d'água
- Retardante de chamas
- Menor custo padrão
- Reduz o tempo de operação
- Alívio de tensão para conectores e emendas, proporcionando mais flexibilidade
- Proteção contra danos em ambientes adversos, como abrasão, UV e produtos químicos
- Vedação contra umidade, água, bactérias, mofo, combustíveis e outros
- O isolamento protege e minimiza a transferência de calor para o isolamento sólido térmico e elétrico
- A aparência melhora a organização dos fios e a estética geral da montagem
- Diferenciação de cores para ajudar a identificar fios com codificação de cores
- Deslocamento de vidro, fita ou cola
Tipos de Tubulação Termo Retrátil
Usos da tubulação termo retrátil
Isolar, proteger e identificar
- Proteção de emendas blindadas
- Identificação e vedação de terminais de bateria
- Proteção mecânica para mangueiras
- Isolamento e alívio de tensão para fios de bitola fina e cabos de fibra óptica
- Redução de ruído para canos
- Resistente a umidade, fungos e clima para uso em aplicações ao ar livre
- Isolamento térmico de substratos, dutos, mangueiras e cabos
- Codificação por cores de fiação e circuitosIsola e protege componentes e fiação
- Proteção mecânica para componentes de iluminação
- Agrupe fios para protegê-los e facilitar a montagem