Cabos de dados que aumentam a conectividade e a segurança
A TE Connectivity oferece um portfólio completo de cabos de dados para ambientes ferroviários que vai desde cabos CAT 7 de quatro pares de alta velocidade, CAT 5 quádruplo a cabos Profibus de 120 ohms. Todas as capas de cabo são livres de halogênios, com retardante de chamas que atende aos padrões EN45545-2 HL 3. A maioria dos designs oferece capas padrão de acordo com a norma EN45545-2, além de uma versão robusta e reticulada de acordo com a EM-104. A TE conta não apenas com uma grande lista de peças padrão, mas também com recursos de design para a criação de modelos personalizados que atendem às necessidades de cada cliente.
Portfólio de Cabos de Dados de Alta Velocidade para Ambientes Ferroviários
Cat 5e
Largura de banda de 100 MHz a uma distância de 100 m, para transmissão de velocidades de dados de até 1 Gb/s e disponível em configuração de quatro pares. O Cat 5e também está disponível no formato Quad (dois pares). Neste caso, oferece cerca de metade da taxa de dados. O Cat5e é a construção básica de cabo Ethernet e está disponível em uma gama de opções de blindagem. A maioria dos designs oferece capas padrão de acordo com a norma EN45545-2, além de uma versão robusta e reticulada de acordo com a EM-104.
Cat 6
O Cat 6 tem largura de banda de 250 MHz a uma distância de 100 m. É destinado a oferecer uma plataforma eletricamente mais robusta para aplicações de 1 Gb/s e está disponível apenas em construções de quatro pares. Trata-se de um cabo Ethernet aprimorado de 1 Gb/s que é eletricamente mais robusto e está disponível com uma gama de opções de blindagem. A maioria dos designs oferece capas padrão de acordo com a norma EN45545-2, além de uma versão robusta e reticulada de acordo com a EM-104.
Cat 7
Largura de banda de 600 MHz a uma distância de 100 m, para transmissão de velocidades de dados de até 1 Gb/s e disponível em configuração de quatro pares. Os cabos Cat 7 Ethernet oferecem blindagem adicional contra diafonia interna e interferência externa. Com mais que o dobro da largura de banda do CAT 6, são adequados para suportar aplicações multimídia de última geração, garantindo melhor qualidade de sinal. A maioria dos designs oferece capas padrão de acordo com a norma EN45545-2, e uma versão reforçada reticulada em conformidade com a EM-104 também está disponível.
Aplicações Potenciais
- Informações sobre passageiros: itinerário de cronograma, anúncios, informações de destino e entretenimento
- Acesso à Internet: notícias, jogos, vídeo, música e publicidade
- Sistemas operacionais de trens: bilheteria a bordo, contagem de passageiros, logística automatizada e localização do trem
- Sistemas de informações para a equipe: relatório de falhas, coleta de dados, acesso à intranet, diagnósticos, monitoramento e gravação do trem, CFTV e climatização
- Transmissão de dados de banda larga
Cabo de Dados CAT 5e
O cabo de rede CAT 5e para ferrovias, com alto desempenho de 100 MHz, é adequado para usos típicos em trens e aplicações de Ethernet rápida. O design aprimorado permite que os projetistas equilibrem os requisitos de desempenho com o tempo de instalação, reduzindo os custos totais e garantindo o desempenho do sistema. Atualmente, os cabos Cat5e são o tipo predominante de cabo de dados na indústria ferroviária.
Características
Cabo de Dados CAT 5e
- Dois pares trançados (em formação quádrupla) com uma malha de blindagem geral (pode ser fornecido como uma construção de quatro pares, se necessário)
- Suporta aplicações de Ethernet rápida
- Design padrão para a maioria das aplicações ferroviárias modernas
- Condutores multifilares para aplicações que requerem cabos flexíveis
- Melhor eficácia de blindagem contra interferência eletromagnética: evita interferências externas de sinal e reduz o ruído
- Alto desempenho com qualificação para ambientes com trilhos de acordo com a norma EN 45545-2
- Versão com capa externa reticulada disponível para ambientes adversos
- É possível produzir designs sob medida para atender às necessidades exatas de cada cliente
Cabo de Dados CAT 7
Esse cabo oferece uma largura de banda de 600 MHz e suporta taxas de dados de até 10 Gb/s, estendendo recursos de design para aplicações Ethernet com larguras de banda maiores. O design aprimorado permite que os projetistas equilibrem os requisitos de desempenho com o tempo de instalação, reduzindo os custos totais e garantindo o desempenho do sistema. Atualmente, o Cat5e de 100 MHz é o cabo de dados predominante na indústria ferroviária, suportando taxas de dados de até 1 Gb/s. Os cabos Cat 7 levam em conta o surgimento contínuo de novas aplicações de alta velocidade, com demandas de taxas de dados cada vez maiores, que devem ser antecipadas ao se instalar ou substituir um cabeamento.
Características
Cabos de Dados CAT 7
- Quatro pares trançados, laminados individualmente, com malha de blindagem geral e disponível com condutores de diversos tamanhos
- Suporta taxas de dados de até 10 Gb/s
- Recursos de design expandidos para aplicações Ethernet de largura de banda mais alta.
- Condutores multifilares para aplicações que requerem cabos flexíveis
- Melhor eficácia de blindagem contra interferência eletromagnética: evita interferências externas de sinal e reduz o ruído
- Alto desempenho, com aprovação para ambientes ferroviários de acordo com a EN45545-2 (até a classificação de nível de perigo HL3)
- Soluções de toxicidade reduzida
- Construções de cabos com bainha reticulada por radiação para melhor resistência a fluidos também estão disponíveis.
- É possível produzir designs sob medida para atender às necessidades exatas de cada cliente