Redução da espessura da parede para economia de espaço
A TE oferece uma ampla gama de fios e cabos de alto desempenho, livre de halogênios e com baixo risco de incêndio. O portfólio atende aos principais padrões europeus, asiáticos e americanos. O fio atende aos principais padrões ferroviários EN50306 e EN45545-2, e é livre de halogênios. Com um amplo histórico em ciência de polímeros, desenvolvemos capas de cabo finas e leves. A diminuição da espessura da parede e do isolamento da capa resulta em um peso menor e em uma economia de espaço significativa. Nossos recursos de design tornam possível a criação de versões personalizadas para atender às necessidades individuais de cada cliente.
Portfólio de fios e cabos para ambiente ferroviários
FIOS E CABOS EN50306
Fio/cabo de sinal de 300 volts, projetado para todas as aplicações ferroviárias que requerem capas com parede finas, leves e livres de halogênios. Essa linha de produtos cumpre os principais padrões ferroviários EN50306-2 (para fiação principal) e EN50306-3, -4 (para cabos), além da especificação de perigo EN45545-2 (R15 HL3). Todos os produtos são aprovados de acordo com a especificação EN50306, o que significa que possuem a marcação EN. São classificados para 300 V, com fiação principal branca e capas de cabo externas pretas, com tamanhos de 0,50 mm² a 2,50 mm².
FIOS E CABOS RL
Fio/cabo de sinal de 600 volts, projetado para todas as aplicações ferroviárias que requerem capas com parede finas, leves e livres de halogênios. Essa linha de produtos cumpre os principais padrões ferroviários EN50306-2 (para fiação principal) e EN50306-3, -4 (para cabos), além da especificação de perigo EN45545-2 (R15 HL3). Os produtos cumprem os requisitos do EN50306, mas não estão aprovados quanto a essa especificação. Isso significa que o cliente pode escolher sua própria marcação de cabo. A classificação é de 600 V e a fiação principal pode ter qualquer cor necessária, em uma faixa de tamanho varia de 0,25 mm² a 4,00 mm². O produto pode ser adequado à especificação EN ou a uma versão personalizada (RL). Outros tamanhos e cores disponíveis sob pedido.
Potenciais aplicações de sinal de baixa tensão
- Iluminação
- Sinal de controle
- Climatização
- Caixas de terminais
- Conexões de aterramento
- Fiação de vagões