Características y ventajas

Enchufable de factor de forma pequeño (SFP/SFP+)

P: ¿La huella de los productos SFP de TE es compatible con los productos de otros proveedores?

R: Depende. En general, todas las jaulas SFP de puerto único están diseñadas para que cumplan con las normas de la industria. Las versiones SFP agrupadas no son compatibles con todas las demás fuentes. TE y Molex proporcionan al mercado productos zSFP+ de reemplazo directo, pero es posible que otras soluciones SFP28/56 no sean compatibles. Consulte al representante local de TE para obtener la respuesta sobre su pieza o aplicación exacta.

 

P: ¿Los productos SFP, SFP+ y zSFP+ son compatibles con versiones anteriores?
R: Sí, en la mayoría de los casos, el conjunto de conectores y cables es compatible con versiones anteriores: un conector SFP+ es un reemplazo directo de un conector SFP para garantizar una actualización sencilla de los sistemas del cliente. Como estos son productos estándares, el conjunto del cable también será compatible entre los sistemas: se puede insertar un conjunto de cables de cobre SFP en una jaula SFP+ y acoplar con un conector SFP+ en la placa.

 

P: ¿Se requieren máquinas y herramientas?
R: Los conjuntos de un solo puerto no requieren máquinas y herramientas; se puede utilizar un proceso de roca plana. TE recomienda máquinas y herramientas para los conjuntos agrupados y apilados.

 

P: ¿Cuáles son las opciones de terminación de PCB?
R: Las jaulas se ofrecen en una terminación de PCB de extremo de soldadura y ajuste a presión para la mayoría de los estilos.

 

P: ¿Qué es el montaje de conexión contigua?
R: El montaje de conexión contigua le permite al cliente instalar los conectores y las jaulas en ambos lados de una PCB. Este diseño reduce el espacio de la placa y es una solución alternativa a los conectores apilados.

 

P: ¿Cuáles son los requisitos de rendimiento del conjunto de cables?
R: Nuestros conjuntos de cables pasivos y activos de cobre SFP+ cumplen con los requisitos de integridad de la señal definidos por la industria MSA SFF-8431. Podemos diseñar conjuntos de cables personalizados para cumplir con los requisitos de la arquitectura de sistema específica.

 

P: ¿Se requieren conjuntos de cables pasivos o activos?

R: Los cables pasivos no tienen amplificación de señal en el conjunto y dependen de la compensación de dispersión electrónica (EDC) del sistema host para la amplificación y ecualización de la señal. Los conjuntos de cables activos tienen capacidades integradas de amplificación y ecualización de señal en el conjunto. Los conjuntos de cables activos se utilizan normalmente en sistemas host que no emplean EDC. Esta solución puede permitirle ahorrar costos.

 

P: ¿Qué calibre de cable se requiere?

R: Ofrecemos conjuntos de cables SFP+ en calibres de cable n.º 24 a n.º 32 para responder a los requisitos específicos de enrutamiento de cables de los clientes. Los calibres de cables más pequeños dan como resultado un menor peso, un flujo de aire mejorado y un cable más flexible para facilitar el enrutamiento.

 

P: ¿Qué longitudes de cable se requieren?

R: La longitud del cable y el calibre del cable están relacionados con las características de rendimiento del conjunto del cable. Las longitudes de cable más largas requieren un calibre de cable más pesado, mientras que las longitudes de cable más cortas pueden usar un cable de calibre más pequeño.

 

P: ¿Hay algún requisito especial del cliente?

R: Los ejemplos de requisitos especiales del cliente incluyen longitudes de cable personalizadas, programación de memoria de solo lectura programable borrable eléctricamente (EEPROM), etiquetado y empaquetado, longitud y color de la lengüeta de extracción, logotipo de la empresa, deénfasis de la salida de la señal y amplitud de salida de la señal. Podemos personalizar los cables conforme a la arquitectura específica de su sistema.