Preguntas frecuentes sobre los conectores
- Conectores de dos posiciones AMP MCP 9.5
- Conectores AMPSEAL
- Conectores AMPSEAL 16
- Interconexiones de batería para dispositivos móviles
- Conectores circulares, DIN
- Desconexiones rápidas de remachado
- Conectores DEUTSCH AEC
- Conectores DEUTSCH DRB
- Conectores DEUTSCH DRC
- Conectores DEUTSCH DT
- Conectores DEUTSCH DTM
- Conectores DEUTSCH HD30
- Conectores DEUTSCH DTP
- Conectores DEUTSCH HD10
- Conectores DEUTSCH HDP20
- Conectores DEUTSCH Strike
- Conectores de cable plano flexible (FFC)
- Conectores de circuito impreso flexible (FPC)
- Serie de conectores sellados de alto rendimiento
- Interconexiones de alto rendimiento (HPI)
- Conectores de E/S mini industriales
- Conectores LEAVYSEAL
- Conectores de cajones de baja potencia
- Conectores Mini PCI Express y mSATA
- Conectores mini universales MATE-N-LOK
- Conectores pivotantes
- Conectores Power Triple Lock
- Conectores enchufables de factor de forma pequeño cuádruples (QSFP/QSFP+)
- Conectores enchufables de factor de forma pequeño (SFP/SFP+)
- Conector de doble bloqueo de señal
- Conectores Superseal 1.0
- Conectores USB
- Conectores VAL-U-LOK
Preguntas frecuentes sobre otras categorías
Cables, contracción térmica, sensores, entre otros
- Cable: cable multinúcleo
- Electrodomésticos inteligentes
- Contactores: relés y contactores automotrices de alto voltaje
- Contactos: contactos de dedo con resorte
- Software HarnWare
- Tubos termocontraíbles
- Soportes LED LUMAWISE
- Contactores y relés: alto rendimiento
- Relés: relés de estado sólido (SSR)
- Resistencias: resistencia de montaje en chasis
- Resistencias: resistencias con montaje en superficie
- Resistencias: resistencias de orificio pasante
- Sensores: termistor NTC
- Sensores: transductores de presión
- Ethernet de un par (SPE)
- Empalmes
Navegue por nuestras categorías de productos
En TE, diseñamos y fabricamos una de las gamas de soluciones de conectividad y sensores de alta ingeniería más amplias. Nuestras piezas están diseñadas para conectar y proteger de manera confiable el flujo de energía, los datos y la señal en dispositivos, máquinas, sistemas y otras aplicaciones.
Explore nuestra amplia gama de piezas eléctricas y componentes electrónicos