Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de terminales para cable de alimentación :
Termocontraíble
-
Estilo de blindaje para cable :
Cable
-
Aislamiento :
Plástico
-
Longitud de conexión (mm):
340
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
No
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Familia de productos :
IXSU-F
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Tipo de voltaje de conexión para cables de alimentación (kV):
≤ 24
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal (mm²):
400 – 800
-
Diámetro de aislamiento de terminal de cable de alimentación :
35.1 – 46.9 mm [ 1.381 – 1.846 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación :
Interior
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de terminal para cable de alimentación :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés