Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros kits de terminaciones termocontraíbles Raychem IXSU tienen un compuesto de control de tensión eléctrica específicamente formulado que se basa en una amplia experiencia con la tecnología de semiconductores de cerámica Raychem. El sistema de control de tensión basado en el óxido de zinc (ZnO) está integrado en tubos aislantes termocontraíbles. Durante el calentamiento, el tubo se contrae hasta el diámetro extruido original más pequeño para ajustarse firmemente a una amplia gama de tamaños y perfiles de cables. Este sistema de control de tensión rellena cualquier irregularidad, se adhiere al aislamiento y proporciona un alto rendimiento eléctrico. Las terminaciones termocontraíbles se venden en kits y se pueden usar con agarraderas mecánicas y de compresión adecuadas para conductores de cobre y aluminio.

Estos kits de terminaciones termocontraíbles son perfectamente adecuados para cables poliméricos de 1 o 3 núcleos, para aplicaciones tanto de interiores (IXSU) como de exteriores (OXSU), lo que garantiza la máxima protección mecánica para las conexiones de cables en aplicaciones de interiores.

Barra gris

Características principales

  • Material de control de tensión integrado, ZnO (varistor).
  • Cumplimiento de especificaciones: IEC 60502-4, CENELEC HD 629.1, IEEE-48.
  • Compatible con todo tipo de agarraderas mecánicas y de compresión.
  • Versiones de 1 o 3 núcleos disponibles. 
  • Se adapta fácilmente a las necesidades específicas del cliente.
  • Vida útil ilimitada cuando se almacena en condiciones normales.
Barra gris
Barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Las terminaciones termocontraíbles Raychem IXSU forman parte del programa de capacitación en instalación de TE?

Respuesta: Sí, nuestros kits de terminaciones termocontraíbles forman parte de nuestro programa de capacitación. Podemos ofrecer diferentes opciones de capacitación en instalación según tus necesidades. Esto abarca desde demostraciones de productos in situ hasta cursos de capacitación completos en una de nuestras instalaciones de capacitación internacionales. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Qué se incluye en el kit de terminaciones termocontraíbles IXSU?

Respuesta: El kit IXSU contiene un manguito aislante de terminación antifugas de una sola pieza con capa de clasificación de tensión incorporada, junto con masillas de control de tensión y sello hermético. En el caso de niveles de voltaje y aplicaciones que lo requieran, también se suministran faldones termocontraíbles.

 

Pregunta: ¿Cuántas fases cubren los kits estándar de terminaciones termocontraíbles?

Respuesta: Los kits estándar incluyen materiales suficientes para la conexión de 3 cables monofásicos o 1 cable trifásico.

 

Pregunta: ¿Qué tipo de agarraderas de cable se pueden utilizar con las terminaciones IXSU?

Respuesta: Los kits de terminaciones son compatibles tanto con agarraderas de compresión como de tipo mecánico.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  Ilimitado

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Estilo de blindaje para cable  Cable, Cinta/Cable

  • Longitud de conexión (mm) 300, 340, 480, 560

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M12, conductor), Terminal mecánico incluido (M16, conductor)

Características de la configuración

  • Número de conductores  1, 3

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 8.7/15(17.5), 12/20(24), 19/33(36), 20.8/36(42), 6.35/11(12), ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material aislante  Plástico, Plástico (XLPE)

  • Número de aletas  0

Características de la carcasa

  • Material de blindaje  No

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²) 185 – 400, 35 – 95, 500 – 630, 300 – 400, 10 – 25, 400 – 800, '-25 – 50, 25 – 95, 16 – 25, 35 – 70, 1000 – 1200, 120 – 400, 240 – 500, 95 – 240, 50 – 120, 120 – 300, 500 – 800, 16 – 35, 240 – 400, 300 – 630, 25 – 70, 70 – 240, 70 – 185

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 27.4 – 37.8, 34.4 – 40, 49.4 – 56, 37.9 – 44, 17.9 – 25, 23.2 – 33.6, 35.1 – 46.9, 23 – 32.6, 13.7 – 20.8, 18.6 – 28.4, 25.7 – 36.2, 45 – 50

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.354 – 1.574, .539 – .818, .704 – .984, .732 – 1.118, .905 – 1.283, 1.771 – 1.968, 1.492 – 1.732, 1.011 – 1.425, 1.078 – 1.488, .913 – 1.322, 1.944 – 2.204, 1.381 – 1.846

  • Longitud del extremo del cable (mm) 450, 1200

  • Longitud del extremo del cable (in) 17.716, 47.244

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) 0 – 95

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Interiores

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  CENELEC HD 620 A2, CENELEC HD 629.1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

  • Nivel de contaminación (IEC 60815)  I, II, IV

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Alemania, América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Alemán, Checo, Danés, Español, Flamenco, Francés, Hebreo, Holandés, Inglés, Italiano, Noruego

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-IXSU

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos