Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC :
Chips de oro NTC sin plomo
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%):
± 2
-
Valor β de tolerancia (%):
±1
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3694
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
17.87
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]