Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC
Chips de oro NTC sin plomo
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%)
± 1, ± 2, ± 5
-
Valor β de tolerancia (%)
±1
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K)
3694, 3956, 3976, 4075, 4261
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
10, 17.87, 100
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-NTC0000