Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines :
2.2 mm [ .087 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Rojo
-
Conector y código de polarización :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
14
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 14
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
1100
Dimensiones
-
Altura del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longitud del producto :
13 mm [ .512 in ]
-
Ancho de producto :
21 mm [ .827 in ]
-
Distancia entre filas :
3 mm [ .118 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 100, 90, 85, 75, 70
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
167, 158, 176, 194, 185, 212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal